ISM (EPA 2004)

Moc

KM 0 kW

Moment obrotowy

fnt-st. 0 N•m

Dostępność produktu

Ameryka Północna, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, Europa

Zastosowania

Straż pożarna i ratownictwo
Samochód ciężarowy „heavy duty”
Silniki do kamperów
Autobus miejski

Cummins ISM nadal jest liderem w dziedzinie silników wysokoprężnych przeznaczonych do pracy przy dużych obciążeniach. Dokładnie przetestowany i sprawdzony pod kątem spełniania rygorystycznych norm wytrzymałościowych Cummins, silnik ISM spełnia najnowsze wymagania w zakresie emisji bez kosztownych układów oczyszczania spalin czy specjalnych paliw. Podsumowując: Ty wygrywasz. Dzięki sprawdzonej niezawodności, imponującej oszczędności paliwa oraz elektronice integrującej wszystkie funkcje silnika w celu obniżenia kosztów eksploatacji, Cummins ISM zdecydowanie wyprzedza konkurencję.

Wyjątkowa oszczędność paliwa
Cummins ISM nadal zapewnia wyjątkowo niskie zużycie paliwa dzięki elektronicznie sterowanemu układowi paliwowemu z zaawansowaną technologią obiegu powietrza. Oczekujemy, że ISM będzie nadal liderem w zakresie niskiego zużycia paliwa wśród wszystkich silników tej klasy spełniających wymogi emisji 2,5-gramów NOx+NMHC.

Imponujące przyspieszenie
Turbosprężarka o zmiennej geometrii (VG Turbo) zapewnia szybszą reakcję przepustnicy i mniejszą „turbodziurę”. Z punktu widzenia kierowcy oznacza to większą siłę przyspieszenia, aby wprawić pojazd w ruch oraz szybsze przyspieszenie przy wjazdach na autostradę.

Zadowolenie kierowcy
Spełnianie norm EPA jest ważne, ale naszym priorytetem jest zadowolenie kierowców ciężarówek. Kierowcy chcą mieć silnik, który jest w stanie pokonać strome wzniesienie bez konieczności redukcji biegu. Silnik, który pozwala pokonać duże odległości na litrze paliwa i ma niskie koszty utrzymania. Silnik, który zapewnia interakcję z kierowcą i wskazówki w formie informacji zwrotnych dotyczących rzeczywistych danych podróży.

**Dotyczy silników ISM zbudowanych między styczniem 2004 a grudniem 2006 r.



Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe
Silnik
Model
Deklarowane
KM
Maksimum
Moment obrotowy
ISM 500* 500 1550 przy 1300
ISM 500* 500 1450 przy 1300
ISM 475* 475 1550 przy 1300
ISM 450* 450 1550 przy 1300
ISM 450* 450 1450 przy 1200
ISM 410 410 1550 przy 1200
ISM 400* 400 1450 przy 1200
ISM 370 370 1450 przy 1200
ISM 370 370 1350 przy 1200
ISM 350 350 1350 przy 1200
ISM 330** 330 1040 przy 1200
ISM 330 330 1350 przy 1200
ISM 330 330 1250 przy 1200
ISM 310 310 1150 przy 1200
ISM 280** 280 900 przy 1200
ISM 280 280 1150 przy 1200
 
Parametry ISM SmartTorque
ISM 350 ST 350 1450/1350 przy 1200
ISM 330 ST 330 1350/1250 przy 1200
 
Zakresy mocy ISM
ISM 425V 425 1550 przy 1200
ISM 385V 385 1450 przy 1200
ISM 385V 385 1350 przy 1200
ISM 350V 350 1450 przy 1200
ISM 350V 350 1350 przy 1200
ISM 320V 320 1150 przy 1200
ISM 285V 285 1150 przy 1200

 

  Wszystkie wartości znamionowe podano przy ustalonej prędkości obrotowej 2100 obr./min
  Wszystkie wartości znamionowe silnika ISM mogą nie być dostępne w październiku 2002 r.
* Tylko do kamperów, straży pożarnej i autokarów
** Tylko do specjalnych przewozów miejskich

 

Konserwacja
  Lekkie obciążenia Normalne obciążenia Wysokie obciążenia
Olej i filtr 35 000 mil 25 000 mil 15 000 mil
Filtr paliwa 15 000 mil 15 000 mil 15 000 mil
Filtr płynu chłodzącego 50 000 mil 50 000 mil 50 000 mil
Regulacja zaworów 120 000 mil 120 000 mil 120 000 mil
Filtr siłownika VG przegląd 250,000 mil przegląd 250,000 mil przegląd 250,000 mil


* Okresy pomiędzy wymianami oleju mogą być wydłużone w przypadku stosowania oleju Valvoline Premium Blue®.

Wydajność
Wydajność

lub