Moc
Moment obrotowy
Dostępność produktu
Zastosowania
Zastosowania związane z kompresją w głowicy odwiertu i sztucznym podnoszeniem wymagają niezawodności i trwałości, które można spotkać w nielicznych małych silnikach na gaz ziemny. Aby zyskać niezawodne działanie i światowej klasy wsparcie techniczne, należy wybrać silnik Cummins G8.3, czyli wysokowydajną jednostkę zasilaną gazem ziemnym, która łączy w sobie sprawdzone technologie silników wysokoprężnych Cummins serii C oraz wiele wspólnych niezwykle wytrzymałych podzespołów. Decydując się na silnik G8.3, można zyskać niezawodność i niskie koszty konserwacji. Każdego dnia.
Cechy i korzyści
Zaprojektowany specjalnie dla przemysłu naftowego i gazowego, silnik G8.3 zapewnia wyjątkową niezawodność i niskie koszty eksploatacji.
Silnik podstawowy — większość głównych elementów, w tym blok, korbowód, wałek rozrządu, koła zębate i tuleje są wspólne ze sprawdzonym silnikiem wysokoprężnym serii C.
Emisja spalin — silnik G8.3 jest wyposażony w katalizatory umożliwiające pracę z bogatą mieszanką oraz może być doposażony przez klienta w regulator AFR i katalizator, tak aby spełnić wymogi dotyczące emisji NSPS.
Obieg powietrza — wolnossąca konstrukcja zapewnia niezawodną wydajność i żywotność.
Układ paliwowy — gaźnik Impco zapewnia stabilną pracę i dawkowanie paliwa we wszystkich zakresach obciążenia.
Regulacja prędkości — regulator zapewnia precyzyjną i stabilną regulację prędkości obrotowej we wszystkich warunkach obciążenia.
Układ zapłonowy — zintegrowany elektroniczny układ zapłonowy Altronic CD1. Łatwo dostępne gniazda świec zapłonowych i jedna cewka na cylinder gwarantują niższe koszty konserwacji.
Układ smarowania — miska olejowa o dużej pojemności oraz zespolony filtr oleju z pełnym przepływem i filtr bocznikowy zmniejszają koszty konserwacji i wydłużają okresy międzyobsługowe.
Gwarancja — gwarancja Cummins na jeden rok bez limitu godzin. Wspierana przez ogólnoświatową sieć dystrybutorów.
Wyposażenie standardowe
Układ wlotu powietrza
- Fabrycznie zamontowany oczyszczacz powietrza do pracy przy dużych obciążeniach
Układ chłodzenia
- Pompa wody w obudowie z przekładnią zębatą
- Kontrolowana termostatem pompa wody z przekładnią zębatą
- Filtr płynu chłodzącego zapewniający dodatkową ochronę przed korozją
- Opcjonalna dodatkowa pompa płynu chłodzącego do chłodzenia sprężarki
Układ wydechowy
- Dostrojony suchy kolektor dla optymalnego przepływu spalin
Układ paliwowy
- Gaźnik Impco
- Regulator Maxitrol
Układ kontroli prędkości
- Regulator mechaniczny z napędem pasowym
- Opcjonalny regulator elektroniczny
Układ zapłonowy
- Zintegrowany elektroniczny układ zapłonowy Altronic CD1
- Opcjonalny układ zapłonowy Altronic III Shield
Układ smarowania
- Odpowietrznik skrzyni korbowej
- Duża pojemność miski olejowej dla wydłużonych okresów między wymianami oleju
- Kombinowany filtr oleju o pełnym przepływie i filtr bocznikowy
Zabezpieczenie przed wyłączeniem bezpieczeństwa
- Elektroniczny zawór paliwowy
Sposób montażu
- Montaż czteropunktowy
- Uchwyty do podnoszenia na silniku
Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych
- Obudowa koła zamachowego — żeliwo SAE #3, obrobiona w celu dopasowania do montażu rozrusznika
- Koło zamachowe SAE # 3
- Dostępne opcje SAE #2 i SAE #1 FW/FH
Układ elektryczny
- Alternator 24-woltowy
Układ rozruchowy
- Rozrusznik 24-woltowy
- Opcjonalny rozrusznik gazowy
Wał odbioru mocy
- Przednie koło pasowe wału korbowego
- Przednia końcówka wału opcjonalna