Moc
Moment obrotowy
Certyfikat
Dostępność produktu
Silnik BLPG Plus 5,9 l na propan nie jest już dostępny. Cummins i Cummins Westport będą nadal uznawać gwarancję BLPG Plus, oferując serwis i udostępniając części zgodnie z wymaganiami.
Silnik BLPG Plus na propan wyposażony jest w blok, wał korbowy i inne główne podzespoły pochodzące z 5.9-litrowego silnika serii B Cummins zaprojektowanego tak, aby sprostać trudnym warunkom towarzyszącym spalaniu oleju napędowego. Ta wytrzymała konstrukcja w połączeniu z zaawansowanym elektronicznym sterowaniem z zamkniętą pętlą zapewnia trwałą, niezawodną moc przy jak najniższych emisjach i najcichszej pracy. Ponadto mocniejszy moduł sterujący silnika (ECM) dostosowuje się do różnych jakości paliwa, dzięki czemu można bezpiecznie używać propanu do HD-10. Ten silnik jest idealny do pojazdów wahadłowych, autobusów, lokalnych samochodów dostawczych, furgonetek, ciągników portowych, śmieciarek recyklingowych i zamiatarek drogowych.
Cechy i korzyści
Cechy:
- Konstrukcja heavy-duty
- Pełna kontrola elektroniczna
- Certyfikowane niskie emisje (EPA)
- Ulepszona konserwacja i diagnostyka
- Kompleksowa gwarancja (Ameryka Północna)