Niezależne zawieszenie przednie MIS-20E ProTec™

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
niezależne zawieszenie przednie

Niezależne zawieszenie przednie ProTec (IFS) opiera się na sprawdzonej w praktyce technologii wiodącej w branży serii niezależnych zawieszeń i osi belkowych ProTec. system ProTec IFS – stworzony specjalnie do najbardziej wymagających zastosowań i wspierany przez nasze bogate dziedzictwo w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań on-highway, off-highway i pojazdów specjalnych od ponad wieku – jest naszą odpowiedzią na wymagania dotyczące zawieszenia w branży autokarowej.

 

Cechy i korzyści

  • Sprawdzona technologia niezależnego zawieszenia - Marka ProTec jest synonimem jakości i trwałości w pojazdach o wysokiej mobilności od ponad 20 lat, a nowe niezależne zawieszenie przednie ProTec wykorzystuje tę wiedzę w zakresie projektowania i wydajności
  • Stworzone z myślą o kompatybilności – w pełni zintegrowane zawieszenie i układ kierowniczy zaprojektowane jako zamiennik istniejących zawieszeń
  • Opcja tuningowania dla danego zastosowania – wysokowydajne amortyzatory od dostawców komercyjnych z różnymi metodami tuningowania układu kierowniczego, sprężyn, stabilizatorów i amortyzatorów, zgodnie z wymaganiami danego zastosowania
  • Nowoczesna geometria układu kierowniczego – sztywne, mało podatne zawieszenie i sworznie układu kierowniczego poprawiają kontrolę i stabilność kierowcy, zapewniając bezpieczne i pewne prowadzenie
  • Szeroko zakrojone testy i walidacja – Symulacja i optymalizacja poprzez analizę metodą elementów skończonych (FEA) i analizę kinematyczną, w tym testy trwałości całego i podsystemu oraz niezawodności w naszych laboratoriach testowych
  • Doskonałość produkcji – odlewane elementy zawieszenia i precyzyjnie wykonana rama pomocnicza zapewniają trwałość, a ulepszona kinematyka zawieszenia poprawia jazdę i prowadzenie
  • Łatwość obsługi i serwisowania – bezobsługowe przeguby zawieszenia
  • Niezrównane wsparcie techniczne – Wszystkie produkty są wspierane przez OnTrac™ – nasz wielokrotnie nagradzany zespół serwisowy - dostępny, aby pomóc klientom przed, w trakcie i po sprzedaży

Filmy video:

  MIS-20E 
Konfiguracja Dwuramienne zawieszenie z wahaczami poprzecznymi i odwróconym układem podwójnej skrzyni kierowniczej 
Dopuszczalna masa całkowita osi (GAWR) 9,072 kg (20,000 funtów) 
Masa układu osi  907 kg (2,000 funtów) 
Mocowanie koła  10-śrubowe mocowanie koła z piastą 11,25" BC (285,75 mm) 
hamulców  EX+™L 
Springs  Resory pneumatyczne ze zintegrowanym układem wspomagającym uderzenia 
Amortyzatory  Amortyzatory dwururowe o dużej nośności 
Całkowity pionowy ruch koła 6,5" (165 mm) 
Minimalny rozmiar obręczy  20" (508 mm) 
Odległość kołnierza piasty do kołnierza  2,454 mm (96,6") 
Szerokość toru  2,174 mm (85,6") 
Typ przegubu układu kierowniczego  Uniwersalny 
Maksymalny kąt skrętu kół  55° 
Camber  
Nachylenie sworznia królewskiego  8,5° 
Kompatybilność z piastami ABS  Standard 
Wysokość środka rolki w (mm) 9,84 (250)
Układ sterowania jazdą Podsterowność 5°/m
Nachylenie sworznia królewskiego 8,9°
Kompatybilność z piastą ABS Standard
UWAGA: Opcje mogą nie być dostępne w każdej konfiguracji. Ocena, przełożenia i główne wymiary podlegają zatwierdzeniu przez Cummins-Meritor Engineering. 


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.