Zaciosy hamulca bębnowego

Dostępność produktu

Europa, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Transport ciężki CDBS
Wózki widłowe CDBS
Transport materiałów CDBS
Ciągniki portowe CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Klinowy hamulec bębnowy

Hamulec bębnowy Wedge zapewnia potężny moment obrotowy przy kompaktowej przestrzeni montażowej.

Cechy i korzyści

  • Standardowa szczęka z opcjonalnymi wskaźnikami zużycia
  • Pojedyncze i podwójne uruchamianie zapewnia możliwość zwiększenia momentu obrotowego w pakiecie hamulcowym o tym samym rozmiarze
  • Dostępność serwisu pneumatycznego lub hydraulicznego oraz uruchomienie serwisowe/parkowe
  • Zintegrowana automatyczna regulacja eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego regulatora luzu
  • System szczęk pływających ładuje bęben równomiernie, optymalizując zużycie okładziny i żywotność bębna (opcja podwójnego uruchamiania)
  • Dostępne kąty siłowników to 12°, 14° i 16° (15" i 410mm)
  • Wybór materiałów ciernych dostępnych dla różnych zadań
Model Dostępne rozmiary w calach Nominalny moment obrotowy kN-m Minimalny rozmiar koła w calach
Pojedynczy hamulec pneumatyczny RSA-Rockwell Pojedynczy hamulec hydrauliczny RSH-Rockwell 15 x 3,5 x 4 24 19,5, 22,5
Podwójny pneumatyczny hamulec RDA-Rockwell Podwójny hamulec hydrauliczny RDH-Rockwell 15 x 4
15 x 5
15 x 6
15 x 7
Siłownik 15" 19,2 19,5
Siłownik 410 mm 16,1 x 7,1
16,1 x 7,9
20,9 20


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.