STEELite X30™

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Przyczepy CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
lekki bęben hamulcowy steelite X30

Lekki bęben hamulcowy STEELite X30 oferuje większą ładowność i niższe koszty konserwacji w transporcie liniowym i zastosowaniach, w których ciężar ma znaczenie. Zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i doskonałych tolerancjach produkcyjnych, STEELite X30 jest o ponad 200 funtów lżejszy w typowych zestawach ciągnika z naczepą z osią tandemową i spełnia federalne wymagania dotyczące drogi hamowania. STEELite X30 jest zbudowany z najnowocześniejszych materiałów oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych procesów produkcyjnych w celu poprawy niezawodności i odporności na fading, i jest kompatybilny z większością popularnych konfiguracji kół.

Cechy i korzyści

  • Opatentowany proces wyważania maszyny eliminuje ciężar spowodowany spawaniem i zapewnia zrównoważoną pracę
  • Ekskluzywny proces produkcyjny SpinCast łączy wkładkę z szarego żelaza z zewnętrzną powłoką, zapewniając optymalną wydajność hamowania
  • Wyjątkowa, jednoczęściowa, opatentowana konstrukcja tłoczona kształtowo zapewnia do 20% oszczędności masy w porównaniu ze standardowym odlewanym bębnem i eliminuje szwy spawalnicze, zapewniając dłuższą żywotność i ograniczoną konserwację
Cummins-Meritor, bęben nr części GAWR Rozmiar hamulca Głębokość całkowita (cale) Szerokość powierzchni hamowania (cale) Średnica pilota (cale) Otwór na śruby (cale) Otwór na śrubę nr Rozmiar otworu na śrubę Waga Cummins-Meritor (funty)
53123815002 14 600 16,5x5 9,23 5,83 8,87 11,25 10 1,281 79,1
53123816002 14 600 16,5x5 8,80 6,08 8,87 11,25 10 1,281 80,4
53123537002 23 000 16,5x7 10,38 7,67 8,87 11,25 10 0,937 93,5
53123544002 23 000 16,5x8,62 11,04 8,95 8,87 11,25 10 0,937 102
53123771002 23 000 16,5x8,62 11,16 9,07 8,87 11,25 10 0,937 103


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.