Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS
Przyczepy CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Hamulec bębnowy Q+ do ciężarówek/przyczep liniowych i zastosowań specjalistycznych zapewnia stałą wydajność i drogę hamowania, wyjątkową trwałość i skrócony czas przestoju. Dostępny z pakietami szerszych szczęk hamulcowych i zaawansowanym materiałem ciernym, hamulec Q+ oferuje długą żywotność okładziny i pozwala flotom spełnić wymagania dot. skróconej drogi hamowania. Nasze hamulce bębnowe, zaprojektowane tak, aby pomóc producentom pojazdów spełnić nowe wymagania dotyczące drogi hamowania FMVSS-121, pozostają standardem branżowym.
Cechy i korzyści
- Wiodące w branży materiały cierne z dłuższymi odstępami między przeglądami
- Wydłużona żywotność okładziny zmniejszająca całkowity koszt posiadania
- Ulepszone tuleje wałka rozrządu i konstrukcja z podwójnym sworzniem kotwiącym minimalizują konserwację i przestoje
- Dostępna jest technologia powlekania PlatinumShield ™, zapewniająca doskonałą ochronę przed rdzą w silnie korozyjnych środowiskach i cyklach pracy
- Opcjonalny tłoczony uchwyt zmniejsza masę o 6 kg na hamulec w porównaniu z odlewanymi uchwytami, co poprawia oszczędność paliwa i maksymalizuje ładowność bez poświęcania trwałości i osiągów.
- Opatentowana szybkowymienna szczęka minimalizuje przestoje
Hamulec bębnowy Q+™
Cechy produktu
Tuleja wałka rozrządu wydłuża okresu eksploatacji
Zoptymalizowana krzywka zapewniająca stały moment obrotowy przez cały okres eksploatacji okładziny
Wiodący w branży materiał cierny zapewniający równomierne zużycie i stałą wydajność
Łatwa w serwisowaniu konstrukcja z dwoma sworzniami kotwiczącymi zwiększa trwałość i zmniejsza poziom hałasu
Dostępne z powłoką PlatinumShield™ III zapewniają doskonałą ochronę przed korozją
Tuleja wałka rozrządu wydłuża okresu eksploatacji
Zoptymalizowana krzywka zapewniająca stały moment obrotowy przez cały okres eksploatacji okładziny
Wiodący w branży materiał cierny zapewniający równomierne zużycie i stałą wydajność
Łatwa w serwisowaniu konstrukcja z dwoma sworzniami kotwiczącymi zwiększa trwałość i zmniejsza poziom hałasu
Dostępne z powłoką PlatinumShield™ III zapewniają doskonałą ochronę przed korozją