Dostępność produktu
Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
rolnictwo
Autobusy i autokary CDBS
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS
Pożarnictwo i ratownictwo CDBS
Urządzenia do obsługi naziemnej CDBS
Transport ciężki CDBS
Wózki widłowe CDBS
Transport materiałów CDBS
Żurawie samojezdne CDBS
Ciągniki portowe CDBS
Tankowce CDBS
Odśnieżarki CDBS
Ciągniki holownicze CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Wytrzymały hamulec bębnowy S-cam zapewnia wydajność niezbędną do trudnych zastosowań z większą wydajnością i elastycznym pakietem instalacyjnym z żeliwnymi, dobrze wykonanymi ślizgaczami szybszej i łatwiejszej konserwacji podczas serwisowania.
Cechy i korzyści
- Zoptymalizowana geometria okładzin ciernych zapewnia dodatkowy materiał cierny
- Opcje przesunięcia 0,906", 1,75" i 2,5" pasują do większości zastosowań
- Przesunięcie 1,75" i 2,5" dostępne dla rozmiarów 16,5" i 18"
- Przesunięcie standardowe 0,81" dla rozmiaru 20,25"
- Dostępność długości regulatora luzu: 5.5", 6.0", 6.5" i 7.0"
- Dostępność siłowników hamulca roboczego i sprężynowego: 24", 30" i 36"
- Wspornik komory i opcje zdalnego montażu do mocowania siłownika zapewniają elastyczność pakowania
- Dostępnych jest wiele materiałów ciernych, nadających się do zastosowań specjalistycznych