Pneumatyczny hamulec tarczowy EX+ ™ L

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Przyczepy CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Pneumatyczny hamulec tarczowy EX+ L

Pneumatyczne hamulce tarczowe EX+ L są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań i zaprojektowane z myślą o niezrównanej drodze hamowania, optymalnym zużyciu klocków i wirników, szybszej wymianie klocków i skróconym czasie kontroli. Dostępne są pakiety dla lekkich piast i wirowników.

Cechy i korzyści

  • Wytrzymały, zsynchronizowany z przekładnią regulator utrzymuje odpowiedni luz roboczy i zapewnia optymalne zużycie klocków i wirników
  • Technologia podwójnego uszczelnienia zapewnia doskonałą ochronę przed wodą i zanieczyszczeniami przedostającymi się do hamulca
  • Ekskluzywny materiał cierny zapewniający trwałość podkładki czołowej i wirnika
  • Wizualny wskaźnik zużycia umożliwiający szybszą kontrolę zużycia bez zdejmowania koła
  • Tuleja o owalnym kształcie chroniąca przed zatarciami zacisków

Filmy video:

Model EX+ L Uchwyt do montażu Orientacja komory powietrznej Rozmiar komory powietrznej Rozmiar wirnika
EX+ L Osiowe 4 stopni/
12 stopni
Typ 16
Typ 20
Typ 24
410 mm
430 mm
434 mm
Promieniowa
EX+ H Osiowe 0 stopni/
12 stopni
Typ 16
Typ 20
Typ 24
Typ 27
Typ 30
434 mm
Promieniowa


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.