Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 225E

Dostępność produktu

Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Przyczepy CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 225E

Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 225E jest lekki, łatwy w serwisowaniu i jest wyposażony w różne opcje ramy, aby pasowały do wielu zastosowań.

Cechy i korzyści

  • Pneumatyczny hamulec tarczowy z dwoma tłokami
  • Opcje ramy w zależności od zastosowania/cyklu pracy
  • Dostępne opcje wykrywania i sygnalizacji zużycia
  • Duża zbieżność zestawów serwisowych z rynku wtórnego z innymi hamulcami ELSA
  • Należy do wiodącej w swojej klasie rodziny hamulców ELSA
  • Lekkie
  • Specjalnie zaprojektowane do zastosowań w lżejszych obciążeniach (np. naczepy)
  • Opcje wykrywania zużycia, kąta montażu komory powietrznej i uszczelnienia wtórnego na każdym styku uszczelnienia
  • Proste serwisowanie
Uruchamianie (typ) Rozmiar koła (cale) Pojazdy do (GAW w tonach) Średnica wirnika (tarcza) Średnica bębna (bęben) Grubość wirnika (tarcza) Szerokość szczęki (bęben) Pad Area (tylko dysk) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (osiowa - tylko dla tarcz) (w kg) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (promieniowa - tylko dla tarcz) Średni moment hamowania (1,5% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,175 mln) (w kNm) Moment obrotowy hamulca w ciężkich warunkach (5,0% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,25 mln) (w kNm) Kąt komory powietrznej (tylko tarcza) (w stopniach) Inne elementy
Powietrze (podwójny tłok) 22,5 - - - - - - 35 31 - Osiowy lub promieniowy


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.