Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 195

Dostępność produktu

Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Przyczepy CDBS
Ciężarówki CDBS
Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 195

Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 195 należy do wiodącej w swojej klasie rodziny hamulców ELSA z wariantami, które mogą być używane do wielu różnych zastosowań, włączając lekkie ciężarówki i autobusy średniej wielkości.

Cechy i korzyści

  • Pneumatyczny hamulec tarczowy z dwoma tłokami
  • Opcje ramy w zależności od zastosowania/cyklu pracy
  • Dostępne opcje wykrywania i sygnalizacji zużycia
  • Duża zbieżność zestawów serwisowych z rynku wtórnego z innymi hamulcami ELSA
  • Należy do wiodącej w swojej klasie rodziny hamulców ELSA
  • Możliwość zastosowania w lekkich ciężarówkach(np. naczepa) lub cięższych pojazdach (np. autobusy średniej wielkości)
  • Opcje wykrywania zużycia, kąta montażu komory powietrznej i uszczelnienia wtórnego na każdym styku uszczelnienia
  • Proste serwisowanie
Uruchamianie (typ) Rozmiar koła (cale) Pojazdy do (GAW w tonach) Średnica wirnika (tarcza) Średnica bębna (bęben) Grubość wirnika (tarcza) Szerokość szczęki (bęben) Pad Area (tylko dysk) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (osiowa - tylko dla tarcz) (w kg) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (promieniowa - tylko dla tarcz) Średni moment hamowania (1,5% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,175 mln) (w kNm) Moment obrotowy hamulca w ciężkich warunkach (5,0% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,25 mln) (w kNm) Kąt komory powietrznej (tylko tarcza) (w stopniach) Inne elementy
Powietrze (podwójny tłok) 19,5 - 375–378 45 160 34 37 17 18 (model H) i 14 (model L) - Osiowy lub promieniowy


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.