Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 175

Dostępność produktu

Europa, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Ciężarówki CDBS
Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 175

Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 175 bazuje na światowej klasy rodzinie hamulców ELSA, aby zapewnić wysoką wydajność z doskonałymi opcjami, takimi jak uszczelnienie wtórne i wykrywanie zużycia.

Cechy i korzyści

  • Pneumatyczny hamulec tarczowy z pojedynczym tłokiem
  • Opcjonalne uszczelnienie wtórne na każdym styku uszczelnienia
  • Dostępne opcje wykrywania i sygnalizacji zużycia
  • Duża zbieżność zestawów serwisowych z rynku wtórnego z innymi hamulcami ELSA
  • Solidna kontrola zużycia stożka - brak pośredniej rozpórki
  • Wysoki moment obrotowy 17.5" pneumatycznego hamulca tarczowego
Uruchamianie (typ) Rozmiar koła (cale) Pojazdy do (GAW w tonach) Średnica wirnika (tarcza) Średnica bębna (bęben) Grubość wirnika (tarcza) Szerokość szczęki (bęben) Pad Area (tylko dysk) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (osiowa - tylko dla tarcz) (w kg) Masa hamulców (z klockami do hamulców tarczowych, z ślizgaczami do bębna) (promieniowa - tylko dla tarcz) Średni moment hamowania (1,5% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,175 mln) (w kNm) Moment obrotowy hamulca w ciężkich warunkach (5,0% cykli przy maksymalnym momencie obrotowym (łącznie 1,25 mln) (w kNm) Kąt komory powietrznej (tylko tarcza) (w stopniach) Inne elementy
Powietrze (pojedynczy tłok) 17,5 lub 19,5 - 330 - 120 23 NA (Ameryka Północna) 15 10,5 (model L) - 13 (model H) - Osiowe


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.