Zestaw serwisowy Aftermarket Hub

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Przyczepy CDBS
Zestawy serwisowe do piast kół na rynku wtórnym

Od ponad wieku kierowcy i właściciele polegają na naszych rozwiązaniach w zakresie osi przyczep, które zapewniają płynne skręcanie ciężkich pojazdów. Nasze dostępne na rynku wtórnym zestawy serwisowe do piast kół są objęte trzy- i pięcioletnią przedłużoną gwarancją.

Cechy i korzyści

Uszczelk

  • Do instalacji nie są potrzebne żadne unikalne narzędzia/sterowniki
  • Wielostrefowa konstrukcja labiryntu i bariera o niskim współczynniku tarcia zapewniają niezrównaną trwałość i ochronę przed zanieczyszczeniami
  • Uwodorniony kauczuk butadienowo-nitrylowy (HNBR) zapewnia dodatkowe zalety w postaci wyższych temperatur i większej odporności na zużycie

Nakrętka typu temper-loc

  • Dwuczęściowa konstrukcja z systemem pierścieni osadczych, by bezpiecznie utrzymywać łożyska w prawidłowym ustawieniu
  • Instalacja zgodnie z RP618 lub zob. TP1914
  • Opcjonalna instalacja za pomocą narzędzia Doctor preload tool

Pokrywa piasty

  • Dostępne w wersjach standardowych i zgodnych z Meritor® Tire Inflation System (MTIS)
  • Dzięki MTIS opony są prawidłowo napompowane, co zmniejsza nie tylko ich zużycie, ale także zużycie paliwa

Łożyska

  • Łożyska kół marki Meritor
  • Wymagane szeroko zakrojone testy w celu uzyskania zatwierdzenia
  • Przez hartowane łożyska
  3 lat gwarancji 5 lat gwarancji
Oś TN ZESTAW8343 ZESTAW8345
Oś TN z MTIS ZESTAW8349 ZESTAW8351
Oś TP ZESTAW8344 ZESTAW8346
Oś TP z MTIS ZESTAW8350 ZESTAW8352


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.