Dostępność produktu
Azja i Pacyfik
Zastosowania
Autobusy i autokary CDBS
Przyczepy CDBS
Ciężarówki CDBS
Hamulec bębnowy 410 CGT S-cam jest dostępny w wielu różnych szerokościach szczęk hamulcowych (160 mm, 180 mm, 200 mm i 220 mm) oraz gatunkach tulei dla różnych wymagań dotyczących hamowania i trwałości. Elastyczna konfiguracja montażu ułatwia pakowanie pojazdu, a konstrukcja szybkiej wymiany ślizgacza minimalizuje czas naprawy i serwisu. Hamulce zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do szerokiego zakresu wymagań momentu obrotowego dla szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki tulejom niezawierającym azbestu hamulec bębnowy 410 CGT oferuje najlepszą trwałość, wydajność i bezpieczeństwo.
Cechy i korzyści
- Doskonała skuteczność hamowania z większym bezpieczeństwem i większą siłą hamowania
- Mniej części dla łatwiejszej konserwacji hamulców oraz ich dłuższej żywotności i niezawodności
- Konstrukcja sworznia z podwójną kotwicą ze sztywną podwójną wstęgą na każdym stalowym ślizgaczu zapewnia stabilne wyrównanie i hamowanie wymuszone przemieszczenie osiowe ślizgacza
- S-cam maksymalizuje reakcję hamulców i zapewnia stałe ciśnienie hamowania podczas okresu hamowania