Hamulec bębnowy 410 NGT

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Przyczepy CDBS
Ciężarówki CDBS
Hamulec bębnowy 410 NGT S-cam

Hamulec bębnowy 410 NGT S-cam jest dostępny w wielu różnych szerokościach szczęk hamulcowych (160 mm, 180 mm, 200 mm i 220 mm) oraz gatunkach tulei dla różnych wymagań dotyczących hamowania i trwałości. Elastyczna konfiguracja montażu ułatwia pakowanie pojazdu, a konstrukcja szybkiej wymiany ślizgacza minimalizuje czas naprawy i serwisu. Hamulce zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do szerokiego zakresu wymagań momentu obrotowego dla szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki tulejom niezawierającym azbestu hamulec bębnowy 410 NGT oferuje najlepszą trwałość, wydajność i bezpieczeństwo.

Cechy i korzyści

  • Doskonała skuteczność hamowania z większym bezpieczeństwem i większą siłą hamowania
  • Mniej części dla łatwiejszej konserwacji hamulców oraz ich dłuższej żywotności i niezawodności
  • Konstrukcja sworznia z podwójną kotwicą ze sztywną podwójną wstęgą na każdym stalowym ślizgaczu zapewnia stabilne wyrównanie i hamowanie wymuszone przemieszczenie osiowe ślizgacza
  • S-cam maksymalizuje reakcję hamulców i zapewnia stałe ciśnienie hamowania podczas okresu hamowania
Model hamulca Rating w kg m Przesunięcie hamulca w mm Szerokość ślizgacza w mm
410 NGT 1800 44,45 160, 180, 200, 220


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.