Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Ameryka Północna
Zastosowania
Ciężarówki CDBS
Hamulec bębnowy S-cam o średnicy 325 mm jest dostępny w wielu różnych szerokościach szczęk hamulcowych (120 mm, 140 mm i 155 mm) oraz gatunkach tulei dla różnych wymagań dotyczących hamowania i trwałości. Elastyczna konfiguracja montażu ułatwia pakowanie pojazdu, a konstrukcja szybkiej wymiany ślizgacza minimalizuje czas naprawy i serwisu. Hamulce zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do szerokiego zakresu wymagań momentu obrotowego dla szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki tulejom niezawierającym azbestu 325-milimetrowy hamulec bębnowy oferuje najlepszą trwałość, wydajność i bezpieczeństwo.
Cechy i korzyści
- Doskonała skuteczność hamowania z większym bezpieczeństwem i większą siłą hamowania
- Mniej części dla łatwiejszej konserwacji hamulców oraz ich dłuższej żywotności i niezawodności
- Konstrukcja sworznia z podwójną kotwicą ze sztywną podwójną wstęgą na każdym stalowym ślizgaczu zapewnia stabilne wyrównanie i hamowanie wymuszone przemieszczenie osiowe ślizgacza
- S-cam maksymalizuje reakcję hamulców i zapewnia stałe ciśnienie hamowania w okresie hamowania