Dostępność produktu
Zastosowania
Sztywna oś planetarna SPRC4806 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom transportu off-highway. Narzędzia leśne typu log hauler, suwnice, wywrotki, transportery ciężkiego sprzętu i pojazdy specjalnego przeznaczenia pracują w jednych z najbardziej wyczerpujących środowisk na świecie, a tandemowe osie planetarne Cummins-Meritor są projektowane z myślą o tych warunkach. SPRC4806 wytrzymuje do 1 000 000 funtów (453 600 kg) dopuszczalnej masy całkowitej w zależności od konkretnych wymagań cyklu pracy zawodowej, z możliwością obsługi zwiększonych momentów obrotowych układu napędowego i wymagań dotyczących obciążenia w celu zapewnienia dłuższej pracy i większej trwałości.
Dzięki szerokiemu wyborowi opcji redukcji przełożeń, nośności osi, hamulców i wielu gąsienic/centrów mocowania osi, model SPRC4806 można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Cechy i korzyści
- Standardowe wyposażenie obejmuje przekładnię hipoidalną o dużej wydajności, koronowe przekładnie planetarne, przekładnie planetarne od strony koła zamontowane na łożyskach stożkowych i wytrzymałe stalowe obudowy osi
- Wyposażenie opcjonalne obejmuje hamulce krzywkowe o dużej wydajności, opcje mechanizmu różnicowego nośnika, mechanizm różnicowy międzyosiowy z ciśnieniowym systemem smarowania olejem, pojedyncze lub podwójne mocowanie piasty koła oraz szeroki zakres przełożeń całkowitych osi
- Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów