Dostępność produktu
Zastosowania
Oś planetarna SPRC2197 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom transportu off-highway. Narzędzia leśne typu log hauler, suwnice, wywrotki, transportery ciężkiego sprzętu i pojazdy specjalnego przeznaczenia pracują w jednych z najbardziej wyczerpujących środowisk na świecie, a tandemowe osie planetarne Cummins-Meritor są projektowane z myślą o tych warunkach. SPRC2197 obsługuje do 760,000 lb (344,750 kg) w masie całkowitej (GCW) w zależności od specyficznych wymagań cyklu pracy zawodowej, z możliwością obsługi zwiększonych momentów obrotowych układu napędowego i wymagań dotyczących obciążenia, co zapewnia przedłużoną pracę i trwałość.
Dzięki szerokiemu wyborowi opcji redukcji biegów, pojedynczym lub podwójnym mocowaniom piasty kół oraz opcjonalnemu mechanizmowi różnicowemu między osiami z ciśnieniowym układem smarowania olejowego, SPRC2197 można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Cechy i korzyści
- Standardowe wyposażenie obejmuje przekładnię hipoidalną o wysokim przełożeniu, planetarne, pierścieniowe koła zębate i wytrzymałe stalowe obudowy osi
- Wyposażenie opcjonalne obejmuje opcje mechanizmu różnicowego nośnika, międzyosiowy mechanizm różnicowy z ciśnieniowym układem smarowania olejowego, pojedyncze lub podwójne mocowanie piasty kół oraz szeroki zakres przełożeń całkowitych osi
- Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów