Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS
Żurawie samojezdne CDBS
Ciężarówki CDBS
Hipoidalna oś tandemowa MT-610 z redukcją w piaście została zaprojektowana do pracy w terenie i poza nim w zastosowaniach transportowych i szkoleniowych, w tym w ciężarówkach budowlanych, ciężarowych i AWD Zwiększony prześwit, lepsza żywotność i zdolność do przenoszenia wysokiego momentu obrotowego pozwala na pracę w warunkach, w których oś z pojedynczą redukcją nie może. Oś ta idealnie nadaje się do ciągników, wywrotek, kopalni głębinowych i zastosowań terenowych i jest dostępna z blokadą międzyosiowego mechanizmu różnicowego (IAD) i blokadą mechanizmu różnicowego sterowaną przez kierowcę (DCDL) dla możliwości jazdy w terenie.
Cechy i korzyści
- Odlewana obudowa oferuje wyjątkowe korzyści dzięki redukcji piasty
- Dopuszczalne obciążenie do 35 ton i obsługa pojazdów o masie całkowitej (DMC) i masie całkowitej zespołu pojazdów (DMC) odpowiednio do 70 i 100 ton.
- Dostępna w szerokiej gamie przełożeń od 5.4-7.2 (przełożenie 3.46).
- Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia niższą wagę i dłuższą żywotność
- Wysoka gęstość mocy dla zwiększenia ładowności
- Wysoka trwałość i niezawodność gwarantujące dłuższy czas sprawności
- Niższe zużycie paliwa w celu zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania
- Wysoka siła pociągowa w każdych warunkach jazdy zapewniająca produktywność ciężarówki
- Szybsze przełożenia wspomagające redukcję prędkości i zmniejszające zużycie paliwa
- Niskie koszty utrzymania i wpływ na środowisko