TA277

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Urządzenia do obsługi naziemnej CDBS
Urządzenia do obsługi naziemnej CDBS
Oś serii TA277

Oś serii TA277 została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom sprzętu do obsługi naziemnej i charakteryzuje się cichszym i mocniejszym mechanizmem różnicowym, w pełni pływającymi wałami osi i całkowicie nową konstrukcją kół.

Rating GAWR w funtach (kg) Przełożenie końcowe Kołnierz do kołnierza w calach (mm) Montaż koła w calach (mm) Minimalny rozmiar koła w calach (mm) Typowy nacisk osi lbs (kg)
6000 (2700)       12.33, 14.14, 17.00, 17.57, 20.00 36.1 (917), 37.8 (960), 47.6 (1,210), 51.2 (1,300) Piasta, 8 śrub, średnica śrub 6,50 (165), średnica pilota 4,74 (120) 16 (406) 530 (240)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.