PRLC874

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Wózki widłowe CDBS
Transport materiałów CDBS
Sztywna oś planetarna PRLC874

Sztywna oś planetarna PRLC874 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z ciężkimi zastosowaniami związanymi z transportem materiałów, umożliwiając obsługę zwiększonych momentów obrotowych układu napędowego i wymagań dotyczących obciążenia, co zapewnia długotrwałą eksploatację i trwałość.

Dzięki szerokiemu wyborowi przełożeń, nośności i hamulców, sztywna oś obrotowa PRLC874 może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Cechy i korzyści

  • Standardowe scalone uszczelki na zębniku wejściowym nośnika zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku oleju
  • Posiada zamontowane na kole mokre hamulce tarczowe lub mechaniczne hamulce bębnowe S-Cam
  • Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów
Rating GAWR w funtach (kg) Obudowa Przełożenie końcowe Kołnierz do kołnierza w calach (mm) Montaż koła w calach (mm) Minimalny rozmiar koła w calach (mm) Typowy nacisk osi lbs (kg)
75000 (34000)       Żeliwo 14.01, 18.21, 19.29, 20.65, 24.81, 26.02 43.3 (1,100) Sterowane zwolnicą 20 kołek, 16,63 (422)  24 (610) 1 800 (816)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.