Pojedyncza tylna oś napędowa MS-155™

Dostępność produktu

Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
Ciężarówki CDBS
pojedyncza tylna oś napędowa MS-155

Pojedyncza tylna oś napędowa MS-155 do zastosowań w transporcie liniowym i miejskim została zaprojektowana do najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań. Dzięki prostej konstrukcji MS-155 zapewnia wydajność przy niższych kosztach konserwacji i eksploatacji. Zbudowana z myślą o optymalizacji osiągów oś MS-155 oferuje łączną masę brutto (GCW) 35 ton lub 77,200 funtów i znamionowy nacisk brutto na oś (GAWR) 10,5 ton lub 23,000 funtów.

Cechy i korzyści

  • Lekka konstrukcja nośnika
  • Wysoka wydajność i gęstość mocy
  • Przekładnia Quiet Ride®
  • Dostępne są różne rozwiązania dla kół
  • Długi okres między wymianami oleju
  • Wysoka trwałość i niezawodność
  • Dłuższy czas sprawności
  • Niższe zużycie paliwa
  • Mniejszy wpływ na środowisko
  • Sztywna obudowa mechanizmu różnicowego zapewnia precyzyjne ustawienie kół zębatych i trwałość


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.