Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna
Zastosowania
Autobusy i autokary CDBS
Ciężarówki CDBS
Pojedyncza tylna oś napędowa MS-13X do średnich obciążeń została zaprojektowana z myślą o maksymalnej trwałości i oszczędności masy. Idealnie nadaje się do ciężarówek i autobusów klasy 6 i 7. Kompatybilny z hamulcami bębnowymi, tarczowymi i postojowymi, ma dopuszczalną masę osi brutto (GAWR) w zakresie od 17,000 do 21,000 funtów.
Cechy i korzyści
- Solidna i sprawdzona konstrukcja
- Wykorzystuje istniejącą obudowę osi 14X, aby ułatwić montaż zawieszenia
- Proporcje między 3.90 i 6.50 w celu dopasowania do wielu zastosowań
- Do 59 funtów lżejszy niż w przypadku nośnika MS-14X™, co zapewnia większą ładowność i wydajność pojazdu
- Opcjonalna, innowacyjna, mocna przekładnia Quiet Ride® o niskim poziomie hałasu dla najlepszego komfortu jazdy w autobusach osobowych
- Opcje hamulca pneumatycznego lub hydraulicznego w zależności od klasy i preferencji pojazdu
- Lekka konstrukcja i gęstość mocy dla większej ładowności
- Wysoka trwałość i niezawodność dla wydłużenia czasu sprawności
- Niższe zużycie paliwa w celu zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania
Pojedyncza tylna oś napędowa MS-13X™
Cechy produktu
Wykorzystuje istniejącą obudowę osi 14x – Łatwa instalacja zawieszenia dla producentów OEM
Innowacyjna przekładnia o dużej mocy
Proporcje pomiędzy 3.90 i 6.50 – Szeroki zakres proporcji pasuje do wielu zastosowań
Do 59 funtów lżejszy niż nośnik MS-14X - Większa ładowność i lepsza wydajność pojazdu
Wykorzystuje istniejącą obudowę osi 14x – Łatwa instalacja zawieszenia dla producentów OEM
Innowacyjna przekładnia o dużej mocy
Proporcje pomiędzy 3.90 i 6.50 – Szeroki zakres proporcji pasuje do wielu zastosowań
Do 59 funtów lżejszy niż nośnik MS-14X - Większa ładowność i lepsza wydajność pojazdu
Filmy video: