Dostępność produktu
Ameryka Łacińska
Zastosowania
Autobusy i autokary CDBS
Ciężarówki CDBS
Pojedyncza tylna oś napędowa MS-113 do zastosowań w transporcie liniowym i miejskim została zaprojektowana do najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań. Dzięki prostej konstrukcji MS-113 zapewnia wydajność przy niższych kosztach konserwacji i eksploatacji. Zbudowany z myślą o optymalizacji osiągów MS-113 oferuje łączną masę brutto (GCW) 11,8 ton lub 26,000 funtów i znamionowy nacisk brutto na oś wynoszący (GAWR) 9 ton lub 20,000 funtów.
Cechy i korzyści
- Zaprojektowany do transportu liniowego i dostaw miejskich
- Kompaktowy
- Pojedyncza oś redukcyjna
- Lekka konstrukcja nośnika
- Wysoka wydajność i gęstość mocy
- Przekładnia Quiet Ride®
- Dostępne są różne rozwiązania dla kół
- Długi okres między wymianami oleju
- Opcje przekładni hipoidalnej-generoidalnej™
- Wysoka trwałość i niezawodność
- Większy czas sprawności
- Niższe zużycie paliwa
- Mniejszy wpływ na środowisko
- Sztywna obudowa mechanizmu różnicowego zapewnia precyzyjne ustawienie kół zębatych i trwałość