Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Obrona
Te osie redukcyjne z przekładnią stożkową przewyższają wysokie wymagania obecnej rodziny średnich pojazdów taktycznych (FMTV) dzięki masie znamionowej do 23,000 funtów, optymalnej zwrotności i doskonałemu prześwitowi. Idealnie nadają się do stosowania w pojazdach silnie opancerzonych w celu zwiększenia ładowności i mobilności.
Cechy i korzyści
- Mocowanie koła z kołkami rozporowymi do kół 10 z kołkami rozporowymi x 11.25 cala" lub 10 z kołkami rozporowymi x 335 mm B.C.
- Łożyska kół gotowe do pracy z ABS z zamontowanym kołem zębatym i czujnikiem
- Opcjonalny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu dla lepszej trakcji na śliskiej nawierzchni
- Opcjonalne hamulce bębnowe
- Wszystkie osie wojskowe są wspierane przez globalny rynek wtórny
Pojedyncza tylna oś napędowa MH-810™
Cechy produktu
Przekładnia stożkowa, tarcza zwolnicy koła
Obudowa z żeliwa sferoidalnego
Mały rozmiar miski zwiększający prześwit
Precyzyjnie wykute przekładnie różnicowe
Przekładnia Meritor Amboid; Koło zębate o średnicy 11,7 cala
Przekładnia stożkowa, tarcza zwolnicy koła
Obudowa z żeliwa sferoidalnego
Mały rozmiar miski zwiększający prześwit
Precyzyjnie wykute przekładnie różnicowe
Przekładnia Meritor Amboid; Koło zębate o średnicy 11,7 cala