MC-17™ Pojedyncza tylna oś napędowa

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Autobusy i autokary CDBS
pojedyncza tylna oś napędowa

Pojedyncza tylna oś napędowa MC-17 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niskiego poziomu hałasu i najlepszego komfortu jazdy.

Cechy i korzyści

  • Przeznaczona do zastosowań w autobusach i autokarach
  • Pojedyncza oś redukcyjna
  • Lekka konstrukcja nośnika
  • Wysoka wydajność i gęstość mocy
  • Przekładnia Quiet Ride®
  • Zbudowana w technologii spawania laserowego
  • 90 mm tor koła z tuleją pierścieniową
  • Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 225
  • Długi okres między wymianami oleju
  • Lekka konstrukcja i wysoka gęstość mocy
  • Wysoka trwałość i niezawodność - dłuższy czas sprawności
  • Niższe zużycie paliwa przy obniżonym TOC
  • Szybsze przełożenia wspomagające redukcję prędkości i zmniejszające zużycie paliwa
  • Niskie koszty utrzymania i wpływ na środowisko
Wytworzenie/odlew GAW (tony) GCW (tony) Współczynniki redukcji Inne elementy Rozmiar obudowy Średnica przekładni pierścieniowej
Żeliwo 11–13 30 2,64-6,17 DCDL- Yes curvic Off set 38,1 (MS17X) And 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.