Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Autobusy i autokary CDBS
Oś serii 79000 to oś napędowa nowej generacji z pojedynczą redukcją do zastosowań w autobusach miejskich i autokarach o długości 35-60 stóp. Zaprojektowany z myślą o wydajności, jest to idealny wybór do długich cykli pracy typu stop-and-start, wymagających obciążeń regeneracyjnych i okresowych przeciążeń osi.
Cechy i korzyści
- Dopuszczalna masa całkowita osi wynosząca 28,660 funtów zapewnia większą pojemność w wymagających zastosowaniach w autobusach miejskich i autokarach
- Bardziej ekonomiczne, wydajne i o niższej masie niż osie z podwójną redukcją
- Jednoczęściowa obudowa żeliwna ze zintegrowanymi podkładkami wsporników zawieszenia i przykręcanymi wspornikami drążków reakcyjnych dla dodatkowej wytrzymałości i trwałości
- Przykręcana śrubami obudowa mechanizmu różnicowego i koło zębate dla łatwiejszego i bardziej wydajnego montażu i serwisowania
- Przełożenie Quiet Ride® zapewnia bardziej relaksującą jazdę
- Wiodące w branży hamulce S-cam™ Cast Plus™ 16,5" x 8,625" lub pneumatyczne hamulce tarczowe EX+ H™ są standardem, z opcjonalnymi cam 14,5" x 10" z serii "W"
- 5-letnia/nieograniczona gwarancja na przebieg w oparciu o zatwierdzenie aplikacji
- Solidność przekładni i samego nośnika sprawia, że produkt ten idealnie nadaje się nie tylko do dzisiejszych układów napędowych - diesla, CNG i hybrydowo-elektrycznych - ale także do układów napędowych przyszłości, ponieważ większy nacisk kładzie się na pojazdy w pełni elektryczne
Pojedyncza tylna oś napędowa 79000™
Cechy produktu
Jednoczęściowa obudowa żeliwna ze zintegrowanymi podkładkami wsporników zawieszenia i przykręcanymi wspornikami drążków reakcyjnych dla dodatkowej wytrzymałości i trwałości
Przykręcana śrubami obudowa mechanizmu różnicowego i koło zębate dla łatwiejszego i bardziej wydajnego montażu i serwisowania
Przełożenie Quiet Ride™ zapewnia bardziej relaksującą jazdę
Wiodące w branży hamulce S-cam Cast Plus 16,5" x 8,625" lub pneumatyczne hamulce tarczowe EX+H są standardem, z opcjonalnymi hamulcami cam 14,5" x 10"z serii "W"
Jednoczęściowa obudowa żeliwna ze zintegrowanymi podkładkami wsporników zawieszenia i przykręcanymi wspornikami drążków reakcyjnych dla dodatkowej wytrzymałości i trwałości
Przykręcana śrubami obudowa mechanizmu różnicowego i koło zębate dla łatwiejszego i bardziej wydajnego montażu i serwisowania
Przełożenie Quiet Ride™ zapewnia bardziej relaksującą jazdę
Wiodące w branży hamulce S-cam Cast Plus 16,5" x 8,625" lub pneumatyczne hamulce tarczowe EX+H są standardem, z opcjonalnymi hamulcami cam 14,5" x 10"z serii "W"