Przednia oś nienapędowa serii MFS+ ™

Dostępność produktu

Ameryka Północna

Zastosowania

Ciężarówki CDBS
Oś MFS+

Osie MFS+, zoptymalizowane pod kątem transportu liniowego, są zbudowane z wykorzystaniem wiodącej na rynku technologii zaprojektowanej w celu zmniejszenia masy, poprawy wydajności i skrócenia czasu serwisowania.

Cechy i korzyści

  • Zintegrowana przegubowa płytka skrętna i ramiona drążka kierowniczego zmniejszają masę i zwiększają ładowność.
  • W pełni zoptymalizowana konstrukcja belki dwuteowej zapewnia mniejszą wagę bez rezygnacji z wydajności i niezawodności
  • Tuleja Easy-Steer zapewnia doskonałą sterowność
  • Orientacja hamulca 12 na godzinę ułatwia jego demontaż podczas konserwacji
  • Ścięcie koła do 55 stopni poprawia promień skrętu
  • Objęty gwarancją na części i robociznę na 5 lat/750,000 mil

Filmy video:

Wartości znamionowe Model osi Spadek belki osi w calach (mm) Punkt przecięcia sworznia KPI KING, cale (mm) Seria Wheel-end
12000 (5448) MFS-12-122B-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-12-122C-N
MFS-12-132B-N
MFS-12-132C-N
12500 (5669) MFS-12E-122B-N 3,50 (88,9) 71.0 (1,803.4) A
MFS-12E-122C-N 69.0 (1,752.6)
MFS-12E-132B-N 71.0 (1,803.4)
MFS-12E-132C-N
13200 (5,993) MFS-13B-122B-N 3,50 (88,9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-13B-122C-N 71.0 (1,803.4)
MFS-13B-132B-N
MFS-13B-132C-N


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.