FS25

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

rolnictwo
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Żurawie samojezdne CDBS
Oś kierowana FS25 bez napędu

Nienapędzana oś skrętna FS25 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zastosowaniach drogowych i „off-highway”. Model FS25 o nominalnej nośności znamionowej 25,600 funtów (11,600 kg) obejmuje szeroką gamę pojazdów, w tym: żurawie hydrauliczne montowane na samochodach ciężarowych, podwozia rolnicze, budowlane i specjalne.

Cechy i korzyści

  • Hamulce krzywkowe Q Plus™ 16,5" x 6" i 7" (419x152 x 178 mm) o dużej wytrzymałości oraz konstrukcja rurowej belki stalowej do montażu na pojazdach OEM.
  • Standardowy spadek wrzeciona do osi belki 1,5" (38,1 mm), wysokość zawieszenia może być różna.
  • Zmiana długości belek umożliwia uzyskanie wielu szerokości toru.
  • Rurowa belka stalowa o średnicy 6,375 cala (162 mm) pomieści różne konfiguracje wsporników.
  • Prosta konstrukcja drążka kierowniczego optymalizuje wytrzymałość drążka kierowniczego i zwiększa ochronę za belką rurową przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
  • Dostępne dla instalacji pojedynczej lub tandemowej pojazdu; Dostępne są również opcje na ramiona o podwójnym sterowaniu i ramionach drążków kierowniczych, aby poprawić nominalny układ sterowniczy skonstruowany zgodnie z zasadą Ackermana.
  • Dostępne mocowania zarówno w calowych, jak i metrycznych kołach zwiększają elastyczność instalacji pojazdów OEM.
Rating GAWR lbs (kg) Tor w calach (mm) Rozmiar hamulca w calach (mm) Montaż koła w calach (mm) Podkładka Center w calach (mm) Spadek belki osi w calach (mm) Stopnie kąta skrętu
25600 (11600) 98,8 (2509,5) S-cam 16,5 x 6 (419 x 152) z automatycznymi regulatorami luzu Z 10 kołkami, z systemem typu stud piloted 11.3 (286)

10-śrubowy, piasta pilotowana 13,2 (335)
49.85 (1,265) 1,5 (38,1) 41


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.