Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Żurawie samojezdne CDBS
Nasze unikalne podejście inżynieryjne i produkcyjne oferuje indywidualne rozwiązania dla zastosowań dźwigów terenowych i znacznie skraca czas realizacji produkcji. Dzięki silnemu dziedzictwu w technologii układów napędowych oś żurawia RT oferuje niezrównane osiągi.
Cechy i korzyści
- Dostosowany przekrój i długość osi spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości, nośności i rozstawu kół.
- Modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność zastosowań
- Średnicy otworu na śruby 335 mm (13,19 cala), 422 mm (16,625 cala), 502 mm (19,75 cala) zapewniają sprawdzoną wydajność i trwałość
- Przełożenia osi od 8,5 do 43,0 zapewniają optymalny wybór przełożenia
- Nośnik 14X™ ma sprawdzoną, wysokowydajną konstrukcję i zwiększoną niezawodność
- Doświadczenie w precyzyjnych przekładniach zapewnia cichą pracę w porównaniu z konkurencją
- Zaawansowane uszczelki zapewniają najwyższą trwałość w ekstremalnych warunkach pogodowych
- Globalne wsparcie rynku wtórnego obejmuje gwarancję OnTrac w czasie rzeczywistym oraz wsparcie techniczne
Osie Meritor® do dźwigów do jazdy w trudnym terenie
Cechy produktu
Średnice śrub mocujących koło, wynoszące 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625") i 502 mm (19,75"), zapewniają sprawdzoną wydajność i trwałość
Dostosowany przekrój i długość osi spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości, nośności i rozstawu kół.
Przełożenia osi od 8,5 do 43,0 pozwalają na optymalny dobór przełożenia
Średnice śrub mocujących koło, wynoszące 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625") i 502 mm (19,75"), zapewniają sprawdzoną wydajność i trwałość
Dostosowany przekrój i długość osi spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości, nośności i rozstawu kół.
Przełożenia osi od 8,5 do 43,0 pozwalają na optymalny dobór przełożenia