Przednia oś napędowa serii RF-611™

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Obrona
przednia oś napędowa RF-611

Przednia oś napędowa serii RF-611 została zaprojektowana i stworzona z myślą o ekstremalnych wymaganiach cyklu zadań wojskowych. Nasze osie redukcyjne kół zębatych ze stożkiem przewyższają wysokie wymagania aktualnej rodziny średnich pojazdów taktycznych (FMTV), zapewniając jednocześnie optymalną zwrotność i doskonały prześwit.

Cechy i korzyści

  • Kąt skrętu 35 stopni zapewnia doskonałą zwrotność
  • Hamulce z samoregulacją Stopmaster z bębnami hamulcowymi montowanymi po zewnętrznej stronie piasty koła
  • Sworznie zwrotnicy nachylone pod kątem 5,5 stopnia
  • Mocowanie na śruby dla kół 10 x 11,25 cala
  • Prosta rura poprzeczna dla łatwej regulacji palców
  • Końcówki kół z systemem zapobiegającym blokowaniu kół (ABS) z zamontowanym kołem zębatym i czujnikiem
  • Pasty gotowe do pracy w centralnym systemie pompowania opon zapewniają dodatkową przyczepność i zwrotność
  • Opcjonalny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu dla lepszej trakcji na śliskiej nawierzchni
  • Opcjonalne hamulce tarczowe
Ocena GAWR Model osi hamulców Koło zębate Standardowe wskaźniki Nacisk osi Przesunięcie miski Całkowita szerokość KPI Kąt skrętu
6,668 kg (14,700 funtów) RF-12-611 Hamulce pneumatyczne 15 x 5 Stopmaster 11.7” (297.4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 622 kg (1,372 funtów) 5,09* (129,4 mm) 2,434 mm (95,8") 1,591 mm (62,6") 35 stopni
8,618 kg (19,000 funtów) RF-19-611 Hamulce hydrauliczne 15 x 5 Stopmaster 629 kg (1,388 funtów)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.