PSC5494

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Żurawie samojezdne CDBS
planetarna oś skrętna PSC5494

Planetarna oś kierowana PSC5494 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom żurawi samojezdnych do dużych obciążeń i jest w stanie sprostać zwiększonym momentom obrotowym układu napędowego, rozmiarom opon i wymaganiom dotyczącym obciążenia.

Oś PSC5494 oferuje szeroki wybór ogólnych opcji redukcji przełożeń, które można dostosować do konkretnych potrzeb.

Cechy i korzyści

  • Trwale nasmarowane wały napędowe osi
  • Standardowe scalone uszczelki na zębniku wejściowym nośnika zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku oleju
  • Dostępna opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego sterowana przez kierowcę, spełniająca wymagania związane z lepszą trakcją
  • Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów
Rating GAWR w funtach (kg) Przełożenie końcowe Kołnierz do kołnierza w calach (mm) Montaż koła w calach (mm) Minimalny rozmiar koła w calach (mm) Typowy nacisk osi lbs (kg)
90000 (40800)    17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 116.15 (2,950) Piasta pilotowana, 24 kołek23.50 (597) 29 (736) 6360 (2887)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.