PSC1794

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Transport materiałów CDBS
Żurawie samojezdne CDBS
planetarna oś skrętna PSC1794

Planetarna oś kierowana PSC1794 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z transportem materiałów o dużej wytrzymałości i dźwigami samojezdnymi, z możliwością obsługi zwiększonych momentów obrotowych układu napędowego, rozmiarów opon i wymagań dotyczących obciążenia.

Oś PSC1794 oferuje szeroki wybór ogólnych opcji redukcji przełożeń, które można dostosować do konkretnych potrzeb.

Cechy i korzyści

  • Trwale nasmarowane wały napędowe osi
  • Standardowe scalone uszczelki na zębniku wejściowym nośnika zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku oleju
  • Dostępna opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego sterowana przez kierowcę, spełniająca wymagania związane z lepszą trakcją
  • Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów
Rating GAWR w funtach (kg) Przełożenie końcowe Kołnierz do kołnierza w calach (mm) Montaż koła w calach (mm) Minimalny rozmiar koła w calach (mm) Typowy nacisk osi lbs (kg)
58000 (26300)    15.23, 16.71, 17.77, 19.38, 20.28, 21.38, 22.53, 24.05, 25.35, 26.65, 27.49, 28.97, 30.46, 31.94, 35.53, 37.27 107.24 (2,724) Piasta pilotowana, 24 kołek19.75 (502) 24,0 (610) 3600 (1633)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.