Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Urządzenia do obsługi naziemnej CDBS
Transport materiałów CDBS
Ciągniki holownicze CDBS
Planetarna oś kierowana PSC1485 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom ciężkiego sprzętu do obsługi naziemnej i transportu materiałów, z możliwością obsługi zwiększonych momentów obrotowych układu napędowego, rozmiarów opon i wymagań dotyczących obciążenia.
Cechy i korzyści
- Trwale nasmarowane wały napędowe osi
- Opcjonalne hamulce hydrauliczne z podwójnym zaciskiem 4 hamulce tarczowe z podwójnym zaciskiem
- Opcjonalny hamulec postojowy montowany na zębniku wejściowym nośnika, uruchamiany sprężynowo/zwalniany hydraulicznie na tarczy 19,0" (482,6 mm)
- Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów