Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Wózki do transportu pustych pojemników CDBS
Wózki widłowe CDBS
Transport materiałów CDBS
Wózki wysokiego składowania CDBS
Sztywna oś planetarna PRC7545 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom zastosowań związanych z transportem materiałów o dużej wytrzymałości, dzięki czemu jest w stanie sprostać zwiększonym wymaganiom dotyczącym momentu obrotowego układu napędowego i obciążenia, co zapewnia długotrwałą eksploatację i trwałość.
Szeroki wybór przełożeń, rozstawów kół, hamulców, udźwigów i mocowań w pojeździe sprawia, że sztywną oś planetarną PRC7545 można dostosować do konkretnych potrzeb.
Cechy i korzyści
- Standardowe scalone uszczelki na zębniku wejściowym nośnika zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku oleju
- Montowane na kole 17-calowe (432 mm) mokre hamulce tarczowe W4R z uszczelnionym środowiskiem chronią przed zanieczyszczeniami, zapewniając optymalną skuteczność hamowania w trudnych warunkach.
- Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów