PRC674

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

rolnictwo
Sztywna oś planetarna PRC674

Sztywna oś planetarna PRC674 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom zastosowań rolniczych i jest w stanie sprostać zwiększonym wymaganiom dotyczącym obciążeń układu napędowego i obciążenia, co zapewnia długotrwałą eksploatację oraz trwałość.

Dzięki szerokiemu wyborowi opcji redukcji biegów, i nośności osi, sztywna oś planetarna PRC674 może być dostosowana do konkretnych potrzeb.

Cechy i korzyści

  • Standardowe scalone uszczelki na zębniku wejściowym nośnika zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku oleju
  • Hamulce krzywkowe uruchamiane pneumatycznie z opcjonalnym hamulcem postojowym montowanym na zębniku wejściowym nośnika
  • Hamulce krzywkowe są wyposażone w opcje awaryjnej komory hamulcowej dla funkcji parkowania pojazdu
  • Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów
Rating GAWR w funtach (kg) Przełożenie końcowe Kołnierz do kołnierza w calach (mm) Montaż koła w calach (mm) Minimalny rozmiar koła w calach (mm) Typowy nacisk osi lbs (kg)
31000 (14000)       16,56 / 23,10 (dwie prędkości) 93.50 (2,375) Sterowane zwolnicą 12 kołek, 16,625 (422) 24 (610) 1 990 (903)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.