PRC3806

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Wózki do transportu pustych pojemników CDBS
Wózki widłowe CDBS
Transport materiałów CDBS
Sztywna oś planetarna PRC3806

Sztywna oś planetarna PRC3806 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom zastosowań związanych z transportem materiałów o dużej wytrzymałości, dzięki czemu jest w stanie sprostać zwiększonym wymaganiom dotyczącym momentu obrotowego układu napędowego i obciążenia, co zapewnia długotrwałą eksploatację i trwałość.

Dzięki szerokiemu wyborowi przełożeń, nośności i mocowań w pojeździe sztywną oś planetarną PRC3806 można dostosować do konkretnych potrzeb.

Cechy i korzyści

  • Standardowe scalone uszczelki na zębniku wejściowym nośnika zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku oleju
  • Montowane na kole 17-calowe (432 mm) mokre hamulce tarczowe W4R z uszczelnionym środowiskiem chronią przed zanieczyszczeniami, zapewniając optymalną skuteczność hamowania w trudnych warunkach.
  • Śruba oporowa nośnika zapewnia przekładnię pierścieniową obsługującą aplikacje o wysokim momencie obrotowym
  • Dostępna jest opcja hamulca postojowego z zaciskiem tarczowym montowanym na wejściu nośnika
Rating GAWR w funtach (kg) Przełożenie końcowe Kołnierz do kołnierza w calach (mm) Montaż koła w calach (mm) Minimalny rozmiar koła w calach (mm) Typowy nacisk osi lbs (kg)
160000 (72600)   17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 114.38 (2,905) Sterowane zwolnicą 23 kołek, 19,5 (495) 23 (585) 5173 (2300)


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.