Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Wózki do transportu pustych pojemników CDBS
Wózki widłowe CDBS
Transport materiałów CDBS
Ciągniki portowe CDBS
Wagony kolejowe CDBS
Sztywna oś planetarna PRC1015 została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom zastosowań związanych z transportem materiałów o dużej wytrzymałości, dzięki czemu jest w stanie sprostać zwiększonym wymaganiom dotyczącym momentu obrotowego układu napędowego i obciążenia, co zapewnia długotrwałą eksploatację i trwałość.
Szeroki wybór przełożeń, nośności i hamulców sprawia, że sztywną oś planetarną PRC1015 można dostosować do konkretnych potrzeb.
Cechy i korzyści
- Standardowe scalone uszczelki na zębniku wejściowym nośnika zmniejsza prawdopodobieństwo wycieku oleju
- Posiada zamontowane na kole mokre hamulce tarczowe lub mechaniczne hamulce bębnowe S-Cam
- Opcjonalnie montowany na wejściu hydrauliczny hamulec postojowy typu Hold Off/Spring Applied na tarczy 16.0 cali (406 mm)
- Dodatkowe magnesy na obudowie osi zmniejszają zanieczyszczenia metaliczne pomiędzy planowymi wymianami olejów