Przednia oś napędowa MX-810™

Dostępność produktu

Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska

Zastosowania

Obrona
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS​​​​​​​
Pożarnictwo i ratownictwo CDBS
Ciężarówki CDBS
oś skrętna MX-810 z napędem przednim

Przednia oś skrętna MX-810 została zaprojektowana tak, aby sprostać ekstremalnym wyzwaniom związanym z transportem ciężkich ładunków. Zbudowana w oparciu o technologię sprawdzoną w ponad 15,000 amerykańskich pojazdach wojskowych oś MX-810 oferuje zwiększoną trwałość i doskonałą drogę hamowania dla ciężkich samochodów ciężarowych. Lekka konstrukcja MX-810 to ekonomiczne rozwiązanie zapewniające większą mobilność. Oferuje znamionowy nacisk brutto na oś (GAWR) do 25,000 funtów.

Cechy i korzyści

  • Maksymalny kąt skrętu do 43 stopni zapewnia doskonałą zwrotność
  • Dostępne pneumatyczne hamulce tarczowe EX+ lub 16,5-calowe x 7-calowe hamulce bębnowe S-cam
  • Mocowanie koła z piastą dla 10 kołków x 11.25-calowych lub 10 kołków x 335 mm B.C.
  • Prosta rura poprzeczna dla łatwej regulacji palców
  • Lekka konstrukcja odpowiednia do zastosowań od 20,000 do 25,000 funtów dopuszczalnego nacisku na oś (GAWR)
  • Końcówki kół z systemem zapobiegającym blokowaniu kół (ABS) z zamontowanym kołem zębatym i czujnikiem
  • Opcjonalny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu dla lepszej trakcji na śliskiej nawierzchni

Filmy video:

Ocena GAWR hamulców Koło zębate Standardowe wskaźniki Nacisk osi Przesunięcie miski Całkowita szerokość Skrzyżowanie sworzni królewskich KPI Maksymalny kąt skrętu Prześwit nad podłożem
Nadaje się do zastosowań do 25,000 funtów. Tarcza powietrzna + bęben 11,7" 297,4 mm 4,88 – 6,14 1,578 funtów. Miska 1.67" Zębnik 1" 95.4” 101” 62.5” 68.8” Do 43 stopni ~Prześwit 12" z kołem 22.5"
Miska8.4” Zębnik 2.6"


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.