Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
Budownictwo i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej CDBS
Pożarnictwo i ratownictwo CDBS
Ciężarówki CDBS
Obrona
Nasza sprawdzona pozycja lidera w dziedzinie osi zaowocowała szeroką gamą przednich osi kierowanych bez napędu oraz osi kierowanych z przednim napędem, które łączą w sobie niezrównaną kontrolę nad układem kierowniczym, trwałość i niskie koszty utrzymania. Od tulei Easy Steer™, które zmniejszają siłę kierowania, po mobilność terenową przednich osi skrętnych serii MX z pojedynczą redukcją — nasze przednie osie spełniają wszelkie wymagania.
Cechy i korzyści
- Zoptymalizowany promień skrętu (do 50 stopni) w konfiguracjach osi zapewnia ostrzejsze cięcie kół i większą zwrotność
- Wytrzymały sworzeń i tuleje Easy Steer™ zapewniają dłuższą żywotność osi i opon, sprawdzoną trwałość i zoptymalizowaną konstrukcję belki dwuteowej, a także doskonałą kontrolę nad pojazdem
- Specjalne tuleje o niskim współczynniku tarcia i podwójny wpust ułatwiają serwisowanie, zapewniają osłonę redukcyjną i integralne łożysko oporowe oraz uszczelki chroniące przed ewentualnymi zanieczyszczeniami i obniżające koszty eksploatacji
- Szeroka gama lekkich, w pełni wytrzymałych osi skrętnych oferuje możliwość dostosowania do konkretnych zastosowań i zespołów o różnych długościach rozstawu osi, doskonałą elastyczność pakowania OEM i łatwiejsze kąty skrętu
- Nasze osie z podwójnym spadkiem charakteryzują się dużą średnicą, zapewniając rozwiązania dla unikalnych potrzeb producentów OEM i floty użytkowników sworzni królewskich poddanych obróbce cieplnej, jednocześnie oferując oczekiwaną trwałość i długą żywotność
- Szeroki wybór przełożeń przedniej osi napędowej do użytku w szerokim zakresie ciężkich zastosowań drogowych i off-highway