Dostępność produktu
Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska
Zastosowania
rolnictwo
Urządzenia do obsługi naziemnej CDBS
Transport ciężki CDBS
Tankowce CDBS
Odśnieżarki CDBS
Przednia oś planetarna MOX-32 została zaprojektowana, skonstruowana i wyprodukowana tak, aby sprostać rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu na ekstremalne osiągi i wyższą wydajność w najtrudniejszych warunkach terenowych, w tym w operacjach pozyskiwania drewna i górnictwa, sprzęcie obsługi naziemnej lotnisk i zastosowaniach rolniczych
Cechy i korzyści
- Produkt zaprojektowany i zbudowany do ekstremalnych zastosowań terenowych
- Wspierany przez intensywny proces testowania i walidacji
- Maksymalny dopuszczalny nacisk brutto na oś (GAWR) 32,000 lbs.
- Sprawdzone opcje nośników Meritor oferują szeroki zakres przełożeń osi (od 3.46 do 24.82), zapewniając elastyczność i produktywność.
- Opcjonalna kompatybilność z centralnym układem pompowania opon (CTIS)
- Opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego sterowana przez kierowcę (DCDL) dla lepszej trakcji
- Montaż w Stanach Zjednoczonych z czasem realizacji wynoszącym zaledwie 60 dni
Planetarna przednia oś napędowa MOX-32™
Cechy produktu
Końcówki kół planetarnych Meritor P6, 4 zapewniają wspólną, solidną konfigurację przekładni zaprojektowaną do najtrudniejszych zastosowań terenowych
Opcjonalna kompatybilność z systemem centralnego pompowania opon (CTI-ready)
Obudowy osi formowane i spawane z walcowanej blachy stalowej zapewniają wysoką niezawodność i modułową konstrukcję
Opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego sterowana przez kierowcę (DCDL) dla lepszej trakcji
bęben opcji pneumatycznego hamulca tarczowego (ADB) 16.5"
Końcówki kół planetarnych Meritor P6, 4 zapewniają wspólną, solidną konfigurację przekładni zaprojektowaną do najtrudniejszych zastosowań terenowych
Opcjonalna kompatybilność z systemem centralnego pompowania opon (CTI-ready)
Obudowy osi formowane i spawane z walcowanej blachy stalowej zapewniają wysoką niezawodność i modułową konstrukcję
Opcjonalna blokada mechanizmu różnicowego sterowana przez kierowcę (DCDL) dla lepszej trakcji
bęben opcji pneumatycznego hamulca tarczowego (ADB) 16.5"