Witamy za konsolą na pokładzie nowego flagowego modelu SeaVee Boats 450z. Oferując połączenie luksusu i stylu, 450z oferuje solidną maszynę wędkarską, która jest łatwa w manewrowaniu dzięki osiągom morskim wzmocnionym przez morski sprzęt pomocniczy Cummins. Zaprojektowana z przemyślanym i bezpiecznym pokładem, 450z jest wyposażona w liczne uchwyty na wędki oraz cztery brodziki na żywe ryby, dzięki czemu zapewnia możliwość uczestnictwa w dużych zawodach.
Łatwy, spacerowy dostęp do wędkarstwa
Duża część wypoczynkowa dziobowa zapewnia relaks. Ta konsola środkowa zapewnia łatwy dostęp do ryb niezależnie od dziobu i rufy z oddzielnymi studzienkami pod napięciem, magazynem na wędki, skrzynkami na ryby i strategicznym rozmieszczeniem uchwytów na wędki strzelnicze. Kabina jest wyposażona w rozkładaną kanapę, wysoki / niski stół, kuchnię, prywatną głowę i prysznic na nocny wypad.
Na wysokości 45 stóp z szybkim i wydajnym kadłubem ze stopniem Z opatentowanym przez SeaVee w 2014, belka 12 1/2 stóp statku zapewnia stabilność na wzburzonym morzu. Konsola maxi 450z jest nasycona żywicą w jednym kawałku ze zintegrowaną, specjalnie formowaną szybą z bezpiecznego szkła i ponadwymiarową deską rozdzielczą mieszczącą dowolny pakiet elektroniki i trzy 22-calowe wyświetlacze.
Potężne opcje, agregat prądotwórczy Cummins-Onan z zabezpieczeniem przed zapłonem
Wyposażony w wysokowydajną, poczwórną konfigurację zaburtową do wyboru, cichy agregat Onan o mocy 9 kW jest zabezpieczony przed zapłonem i zasila sześć stabilizatorów żyroskopowych Seakeeper.
Agregat prądotwórczy z zabezpieczeniem przed zapłonem został zaprojektowany w celu dostarczania dodatkowego zasilania do statku z benzynowymi silnikami napędowymi i spełnia wymagania USCG 33 CFR oraz normy emisji spalin EPA Tier 3 dzięki bezpiecznemu, niezawodnemu zasilaniu i łatwej konserwacji. Osłony dźwiękochłonne i zoptymalizowany system mocowania obniżają hałas i redukują wibracje, zapewniając wrażenia z żeglarstwa, które nie odstraszają ryb.
SeaVee 450z Dane techniczne
| LOA | 45’ |
|---|---|
| Belki | 12’6” |
| Sucha masa kadłuba | 22,000 funtów (bez silników) |
| Projekt | 27” |
| Kadłub Deadrise | 22˚ |
| Pojemność zbiornika paliwa (benzyna) | 788 USG |
| Pojemność zbiornika paliwa (olej napędowy dla agregatu prądotwórczego) | 48 USG |
| Agregat prądotwórczy | Onan 9kW |
| Pojemność wody słodkiej | 100 USG |
| Silniki | 2/3/4 silników zaburtowych |
| Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
| Budowa kadłuba | Rdzeniowane / Infused |
Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins. Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...
Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...