Dostaw:
- Ilość (2) agregatów prądotwórczych MV o mocy 3250 kW opartych na platformie silnika QSK-95L
- Sterowanie równoległe Power Command 3.3
- Rozdzielnice IEM
- Przełączniki źródła zasilania Asco
Cummins wspiera społeczność poprzez rozbudowę szpitala Royal Columbian i dodanie centrum energetycznego
Royal Columbian Hospital, założony w 1862 roku, jest najbardziej ruchliwym w Fraser Health Authority. Jest to jedyny szpital w Kolumbii Brytyjskiej z kardiologią, urazami, neurologią, położnictwem wysokiego ryzyka i intensywną terapią noworodków w jednym miejscu. Szpital ma również służyć jako placówka opieki zdrowotnej po katastrofie. Zapotrzebowanie na niezawodne, zmodernizowane źródła zasilania ma kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania szpitala i jego zdolności do zapewnienia krytycznej i często ratującej życie opieki w każdych okolicznościach.
Cummins spełnia złożone wymagania
Firma Cummins pomagała w fazie projektowania i budowy rozbudowy i modernizacji projektu, zapewniając kompatybilność całego dostarczonego sprzętu, opierając się na zróżnicowanym zespole, w tym inżynierów aplikacji i specjalistów elektronicznych. Pierwszą fazą tego projektu było dodanie centrum energetycznego wraz z 75-łóżkowym ośrodkiem zdrowia psychicznego. Ponieważ przestrzeń była na wagę złota, konieczne było, aby jednostki mieściły się w ograniczonych obszarach. Firma Cummins dostarczyła dwa silniki QSK-95L, najmniejszą jednostkę w swojej klasie, aby sprostać tym potrzebom, zapewniając jednocześnie bezpieczną i niezawodną moc. Silniki te zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu rynku wtórnego, co upraszcza serwisowanie i zmniejsza koszty eksploatacji. Silniki 16-cylindrowe są porównywalne z 20-cylindrowymi silnikami konkurencyjnymi i oferują najlepsze zużycie paliwa przy mocy znamionowej.
Były to pierwsze QSK-95L, które zostały zainstalowane i uruchomione w kanadyjskiej opiece zdrowotnej. Zgodnie ze standardami opieki zdrowotnej QSK-95L są gotowe do przyjęcia wymaganego obciążenia obiektu w czasie krótszym niż 10 sekund. Wraz z tymi agregatami prądotwórczymi firma Cummins dostarczyła sterowniki Power Command 3.3, a także kilka ATS ASCO, rozdzielnice IEM i główny system sterowania. Nowe centrum energetyczne zostało początkowo zaprojektowane tak, aby pomieścić cztery generatory, a faza 1 obejmowała instalację pierwszych dwóch. Projekt musiał odzwierciedlać surowe wymagania uwzględniające poziomy sejsmiczne, hałasu i wibracji. Konieczne było również rozważenie awaryjnego zasilania rezerwowego w przypadku przejścia szpitala na obiekt po katastrofie
Ponieważ szpital jest już w pełni operacyjny, instalacja i uruchomienie systemu były złożone, a harmonogramy wymagały ciągłego dostarczania energii do istniejącej placówki podczas przejścia. Sprzęt dostarczony przez firmę Cummins posiada funkcję "Power of One", dzięki której wszystkie kluczowe systemy są projektowane i produkowane we własnym zakresie, zapewniając wydajność i niezrównaną niezawodność.
Trzecia faza projektu będzie polegała na rozbudowie istniejącej placówki, a po ukończeniu szpital odnotuje 50% wzrost liczby dostępnych łóżek.
Cummins dostarcza niezawodne i niezawodne rozwiązania biznesowe
Doskonały czas sprawności i produktywność to tylko dwa ze sposobów, w jakie agregaty prądotwórcze Cummins przewyższają i przewyższają konkurencyjne produkty. Po 25 000 godzinach eksploatacji do remontu kapitalnego remont naszych agregatów prądotwórczych w połowie okresu eksploatacji jest bardzo niewielki w porównaniu z konkurencją, a nasze produkty są w stanie przyjąć 100 procent znamionowego obciążenia w jednym kroku.
Wykazując się rozległą i imponującą pracą zespołową, współpraca między grupami sprzedaży i wsparcia serwisowego Cummins jest obecna na każdym etapie, od projektu do ostatecznej instalacji. Zespoły ds. sprzedaży i wsparcia serwisowego współpracowały, aby zapewnić, że projekt będzie realizowany szybko i bez większych zakłóceń. Firma Cummins nawiązała silne, autentyczne relacje ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w program – od inżynierów po wykonawców – i ściśle współpracowała z dostawcą rozdzielnic i sterowników oraz klientem w celu określenia wymagań i zapewnienia funkcjonalności przed instalacją.
Odbyły się spotkania inżynierów, projektantów, wykonawców, konsultantów i kierownictwa placówek Fraser Health w celu zapewnienia spełnienia wszystkich kryteriów projektowych, a cały zespół Cummins zapewniał wsparcie na każdym kroku, szybko rozwiązując wszelkie pojawiające się problemy.
Zespoły sprzedaży i serwisu wytwarzania energii wspierają lokalną społeczność
Firma Cummins jest dumna z tego, że mogła wspierać Royal Columbian Hospital najlepszą obsługą klienta i narzędziami, aby służyć miastu New Westminster, prowincji i społeczności, która jest od niej najbardziej zależna. Firma Cummins nieustannie dostarcza klientom rozwiązania, dzięki którym jej klienci z branży opieki zdrowotnej są zawsze aktywni.
Dowiedz się więcej, jak możemy wesprzeć Twoją placówkę opieki zdrowotnej
Wyzwanie: Szpital Czerwonego Krzyża w Kordobie w Hiszpanii musiał wymienić stary, przestarzały agregat zapasowy na nowy...