Cummins India organizuje najdłuższy na świecie rejs po rzece
Jeszcze przed premierą M/V Ganga Vilas miał bogatą spuściznę. Z wyprzedanym manifestem do 2024, jest pierwszym luksusowym statkiem wycieczkowym zbudowanym w Indiach. Dodatkowo, ten interesujący statek pasażerski został zaprojektowany i zbudowany specjalnie, aby zapewnić gościom uosobienie elegancji i luksusu podczas najdłuższego na świecie rejsu rzecznego przez Indie.
Płynąc 1,988 mil przez 27 rzek i dróg wodnych przez Indie i Bangladesz w ciągu 51 dni, Ganga Vilas meandruje przez różne ważne miejsca wzdłuż rzeki Kalkuty Hooghly do rzeki Ganges w Varanasi.
Zbudowany z unikalnym designem i futurystyczną wizją oferującą 18 apartamentów i bogate udogodnienia, ten rejs jest czymś więcej niż tylko wycieczką krajoznawczą. Rozpieszczeni pasażerowie cieszą się empiryczną podróżą do luksusu, sztuki, kultury, historii i duchowości, dzięki czemu ten rejs jest mistyczną podróżą życia. Poprzez starożytne zabytki, tętniące życiem miasta i egzotyczną przyrodę wśród bujnych krajobrazów, rejs odkrywa miejsca światowego dziedzictwa UNESCO do ghatów rzecznych i parków narodowych, a goście dostosowują swoją podróż w ciągu trzech do ośmiu dni z wyselekcjonowanymi doświadczeniami na pokładzie.

Rzeka Ganges jest znana jako droga wodna używana do nawigacji i transportu od tysięcy lat. Jako 62-metrowy statek ciągnący zaledwie 1,4 metra wody, Ganga Vilas może przemierzać płytkie obszary, umożliwiając podróżnym odkrywanie prawie wszystkich części rzeki. Dzięki 10 nowym terminalom statków pasażerskich wzdłuż National Waterway-2, 891-kilometrowego odcinka rzeki Brahmaputra, podróżni z całego świata mogą doświadczyć różnorodnej kultury Indii podczas luksusowego rejsu po drogach wodnych.
Wyposażony w trzy pokłady, obsługę lokaja, inspirującą kuchnię, Wi-Fi, wycieczki all-inclusive na brzeg i imprezy sygnowane, 36 gości może cieszyć się świeżo przygotowanymi posiłkami, luksusowymi kabinami i niezrównaną obsługą wyszkolonej w Indiach załogi na pokładzie.

Cummins India napędza najdłuższy na świecie rejs rzeczny na pierwszym indyjskim statku wycieczkowym. Główną moc zapewniają bliźniacze silniki Cummins KTA 19M z dwoma silnikami pomocniczymi Cummins NTA 855.
Podczas najdłuższego na świecie rejsu po rzece autonomia i instynkt samozachowawczy są kluczowe, ponieważ na odludziu jesteś sam, w żywiołach. Silnik o mocy umożliwiający ciągłą pracę w środowisku łodzi roboczej, takim jak Cummins KTA19, zwiększa bezpieczeństwo i wydajność statku dzięki momentowi obrotowemu, mocy i zwrotności. Dzięki sprawdzonemu doświadczeniu w trudnych komercyjnych środowiskach morskich modele KTA19 zostały zaprojektowane tak, aby sprostać trudnym warunkom, z jakimi często spotykają się komercyjni operatorzy morscy i są objęte kompleksową roczną gwarancją, wspieraną przez globalną sieć serwisową Cummins. Dwa kolejne silniki Cummins NTA855DM będą napędzać agregaty prądotwórcze o mocy 300 kVA, aby spełnić rozległe wymagania elektryczne statku jako pływającego hotelu. NTA855 zapewnia niezawodną moc, niską emisję spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia, oferując zwiększoną zdolność rozruchu silnika i usuwania zwarć przy kilku rozmiarach alternatora.
Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins. Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...
Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...