Przegląd |
|
|---|---|
| Wyzwanie: | Dostarczenie belgijskiemu producentowi pomidorów Desmet systemu kogeneracyjnego zapewniającego energię elektryczną i cieplną na uzgodnionym poziomie. |
| Rozwiązanie: | Zaprojektuj, zbuduj i zapewnij firmie Desmet kontrakt na usługi energetyczne. |
| Wynik: | Zmniejszenie kosztów ogrzewania i emisji bez zwiększania przepływów pieniężnych i ponoszenia kosztów instalacji i eksploatacji. |
Kontrakt na zasilanie

Desmet znajduje się we Flandrii Zachodniej w Belgii ma 43,000m2 szklarni, w których uprawia dużą liczbę pomidorów. Jeśli chodzi o zmniejszenie kosztów ogrzewania i emisji, zakład był zdeterminowany, aby uniknąć kosztów kapitałowych związanych z zakupem sprzętu do wytwarzania energii. Kontrakt na usługi energetyczne firmy Cummins zapewnił kompleksowe rozwiązanie, które spełniło wszystkie wymagania firmy Desmet.
Firma Cummins zainstalowała rozwiązanie kogeneracyjne (CHP) poprzez spółkę joint venture kogeneracyjną, do której należy elektrociepłownia. Ten sposób pracy okazuje się popularny w Belgii. W kraju istnieje 40 podobnych zakładów działających na warunkach kontraktów na usługi energetyczne, wszystkie z nich korzystają z agregatów prądotwórczych Cummins. Klient płaci umowną cenę za ciepło i energię elektryczną i nie musi martwić się o żadne inne kwestie poza podstawową infrastrukturą. Firma Cummins zajmuje się wymiarowaniem, projektowaniem, instalacją, eksploatacją i konserwacją instalacji kogeneracyjnej. Pozytywne opinie innych producentów, którzy są obecnymi klientami firmy Cummins, zachęciły firmę Desmet do zostania klientem kontraktowym na usługi energetyczne.
Instalowanie systemu kogeneracyjnego (CHP)
Firma Cummins zaprojektowała pomieszczenia zespołów agregatów prądotwórczych firmy Desmet, w tym fundamenty i układ, oraz zainstalowała zespoły prądotwórcze Cummins zasilane gazem ubogim, wytwarzające energię elektryczną o mocy 2 MWe i 2,7 MW z gazu ziemnego. W projekcie uwzględniono również jednostkę selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) do oczyszczania gazów spalinowych, aby umożliwić wtryskiwanie CO2 ze spalin do szklarni w celu zasilania roślin. Projekt okazał się bardzo ekonomiczny, a system elektroenergetyczny działał powyżej 90% ogólnej efektywności energetycznej. Oprócz spełnienia przepisów rządowych, które przyznają certyfikaty CHP i pozwolenia na emisję CO2.
Elektrociepło na każdą porę roku
Zapotrzebowanie na ciepło w szklarniach Desmet zmienia się w zależności od pory roku. Latem kogeneracja jest zaprojektowana tak, aby działała tylko w godzinach szczytu, aby osiągnąć maksymalne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Ciepło jest magazynowane w buforach do wykorzystania w nocy. Natomiast zimą kogeneracja działa przez całą dobę. Ogólnie rzecz biorąc, system działa przez 6 200 godzin rocznie.
Desmet planuje rozbudowę systemu o drugą instalację kogeneracyjną, a miejsce na to zostało już przydzielone w komorze kogeneracyjnej, w ramach ogólnego projektu projektu.
Wyzwanie: dostarczenie rozwiązania kogeneracyjnego firmie ogrodniczej Varegro w Ootrozebeke we Flandrii Zachodniej. ...