W lutym 2018 roku kopalnia węgla w północno-zachodnim Kolorado zakupiła koparkę Liebherr R 9400 do eksploatacji w swoim zakładzie górniczym. Węgiel wydobywany w tym miejscu dostarczany jest bezpośrednio do sąsiadującej z nim elektrowni węglowej o mocy 885 megawatów. Kopalnie pracujące w ekstremalnych warunkach wymagają niezawodnych silników do zasilania urządzeń wydobywczych, dlatego też kopalnia wybrała firmę Cummins do zasilania koparki Liebherr R 9400.
Troska o środowisko jest najważniejsza w tym miejscu w pobliżu rzeki Yampa. Koparka górnicza Liebherr R 9400, napędzana silnikiem Cummins QSK50, została zainstalowana i skonfigurowana przez zespół dystrybucyjny Cummins w Kolorado. Jest to pierwsza koparka z silnikiem wysokoprężnym, która spełnia normy emisji Tier 4 amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Moc wyjściowa tego silnika jest ostrożnie oceniana na 1,675 koni mechanicznych (1,250 kilowatów).
Kopalnia w Kolorado produkuje prawie dwa miliony ton węgla rocznie, co oznacza, że wydajność sprzętu ma kluczowe znaczenie dla operacji. Koparka górnicza Liebherr R 9400 z silnikiem Cummins nie tylko zgarnia łyżką wierzchnią warstwę; Mocno wbija zęby głęboko w najgęściej upakowaną glebę, wykorzystując konfigurację koparko-ładowarki, aby wniknąć w powierzchnię i osiągnąć maksymalne wypełnienie wiadra. Liebherr R 9400 jest idealną koparką do załadunku 240-tonowych wózków górniczych, wyposażona w łyżkę o pojemności 37 jardów sześciennych.
Silnik QSK50 + zespół sprzedaży i serwisu spełnia i przekracza oczekiwania
Doskonały czas sprawności i produktywność to tylko dwa ze sposobów, w jakie Cummins QSK50 wyprzedza, wyprzedza i przewyższa inne silniki w przemyśle wydobywczym. Układ oczyszczania spalin SCR firmy Cummins pozwala silnikowi pracować wydajnie i wytwarza niskie cząstki stałe, jednocześnie zwiększając oszczędność paliwa. W QSK50 zastosowano zaawansowaną technologię spalania, dzięki czemu silnik pracuje wydajniej. W połączeniu z wprowadzeniem ulepszeń w podzespołach i filtracji na silniku, klienci mogą spodziewać się zdecydowanego wydłużenia całkowitego okresu eksploatacji do czasu remontu.
Po około półtora roku koparka Liebherr 9400 napędzana silnikiem Cummins osiągnęła znakomite rezultaty. Łopata pracowała 8,147 godzin od dostawy z doskonałą dostępnością. Silnik QSK50 zapewnia mniejsze spalanie paliwa niż przewidywano, przekraczając oczekiwania kopalni. Specjaliści techniczni firmy Cummins zapewniają firmie Liebherr światowej klasy wsparcie, a pracownicy działu sprzedaży i serwisu firmy Cummins szybko rozwiązują wszelkie pojawiające się wątpliwości. Oddział firmy Cummins obsługujący kopalnię w Kolorado jest w trakcie instalacji oprogramowania PrevenTech firmy Cummins, które przeniesie nasze wsparcie na wyższy poziom. Lokalny zespół wsparcia był zawsze na miejscu, aby zapewnić sukces tego produktu. W oparciu o udane uruchomienie R 9400 w tej kopalni węgla, Liebherr zabezpieczył kolejną łopatę R9400 do pracy w innej połączonej kopalni w Nowym Meksyku.
Firma Cummins nieustannie zapewnia klientom najlepsze wsparcie i narzędzia zapewniające doskonałe wyniki, a ta historia jest jednym z wielu sposobów, w jaki utrzymujemy naszych klientów z branży górniczej na bieżąco. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zespole ekspertów, niezawodnych silnikach lub innowacyjnym rozwiązaniu cyfrowym, odwiedź stronę http://www.cummins.com/mining lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Cummins tutaj.
Proaktywne wykrywanie awarii przez PrevenTech prowadzi do znacznych oszczędności kosztów i skrócenia czasu sprawności
PrevenTech wydłużył żywotność oleju i filtra przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego stanu silnika.
Zaawansowana analityka PrevenTech pomogła zidentyfikować podstawowe przyczyny niskich prędkości i zaleciła zoptymalizowane działania konserwacyjne.