Panele słoneczne
Mikrosieci

Cummins West Africa Limited instaluje swój pierwszy system mikrosieci

firma Cummins Inc., Światowy Lider w dziedzinie technologii zasilania
Cel: Zminimalizowanie kosztów energii elektrycznej w zakładzie w Nigerii przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od sieci krajowej.
Miejsce
Ikeja, Nigeria
Data
2026 stycznia
Produkty
Sterowanie mikrosieciami, seria agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym C550D5 (50Hz) i C500D6 (60Hz)

Dostaw: 

  • Sterowanie mikrosiecią PowerCommand MGC900®
  • Agregat prądotwórczy C900D5
  • Agregat prądotwórczy C550D5
  • Agregat prądotwórczy C350D5

Firma Cummins jest zaangażowana w zrównoważony rozwój środowiska zarówno w naszych zakładach, jak i produktach, jednocześnie kontynuując tworzenie światowej klasy rozwiązań w zakresie wytwarzania energii. Niedawna instalacja mikrosieci w nowej siedzibie głównej w Ikeja w Nigerii jest przykładem wyjątkowych rozwiązań, które Cummins może zaprojektować, zaprojektować i zintegrować z myślą o odpornej i zrównoważonej przyszłości.

Cummins inwestuje w energię odnawialną na poziomie globalnym, aby zmniejszyć ślad węglowy naszych zakładów i produktów.

Poprzez instalację tej mikrosieci w siedzibie głównej firmy Cummins w Lagos w Nigerii firma Cummins dąży do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakładów i działalności.

Ten system mikrosieci o mocy około 1 MW generuje moc szczytową o mocy 756 kilowatów (kWp) z paneli słonecznych z 1 658 panelami zainstalowanymi na dachach 3 różnych budynków w obiekcie. "Energia słoneczna odegra ważną rolę w realizacji naszych celów środowiskowych" - powiedział Mark Dhennin, dyrektor ds. energii i środowiska w zakładach i operacjach Cummins. "Nastąpiły znaczące ulepszenia techniczne i obniżki cen, które sprawiają, że staje się coraz bardziej atrakcyjny jako niskoemisyjne źródło energii".

System mikrosieci jest w pełni monitorowany i kontrolowany przez sterownik mikrosieci PowerCommand Cummins PowerCommand® (MGC900), który zapewnia pojedynczy interfejs do monitorowania i równoległego całego systemu mikrosieci, w tym jedenastu inteligentnych falowników, akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) o pojemności 250 kWh, ładowarki, czterech czujników natężenia promieniowania, jednego źródła zasilania oraz trzech modeli generatorów wysokoprężnych - C900D5, C550D5 i C350D5 o mocy 900 kVA, 550 kVA i 350 kVA w trybie gotowości z możliwością czwartego modelu generatora gazowego.

Zaawansowany sterownik stosowany w mikrosieci równoważy rozproszone źródła energii, aby zmaksymalizować wydajność energii odnawialnej, niezawodnie wspierać obciążenia obiektu i osiągnąć najniższy całkowity koszt posiadania. Sterownik reguluje moc wyjściową falowników i automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie generatorów w oparciu o zapotrzebowanie na obciążenie, a także reguluje szybkość ładowania / rozładowywania akumulatorów litowo-jonowych, aby osiągnąć cele systemowe w zakresie maksymalizacji energii odnawialnej, zwiększenia odporności systemu, zachowania żywotności akumulatorów i optymalizacji zużycia paliwa zespołu prądotwórczego.

MGC900 jest skonfigurowany tak, aby zmniejszyć zależność od zasilania z sieci energetycznej w ciągu dnia, gdy energia odnawialna jest obfita i wykorzystywać nadmiar energii słonecznej zmagazynowanej w akumulatorach podczas przerw w sieci. Agregaty prądotwórcze są stosowane, gdy obciążenie przekracza dostępną moc z energii słonecznej i/lub akumulatorów lub gdy przedłużają się przerwy w dostawie prądu. Dzięki tej optymalizacji zmniejsza się uśredniony koszt energii (LCOE), ważny wskaźnik dla zrozumienia prawdziwego kosztu energii z różnych dostępnych źródeł, oraz całkowity koszt posiadania systemu (TCO). Połączony system mikrosieci zmniejszy roczne zużycie oleju napędowego o 30%, oprócz ponad 30% bezpośrednich oszczędności na rachunkach za media w zakładzie.

MGC900 zapewnia szczegółowe informacje o każdym majątku w systemie z intuicyjną nawigacją na ekranie dotykowym, a także animowanym diagramem One-Line zaprojektowanym specjalnie w celu przedstawienia dokładnej konfiguracji projektu. Sterownik zapewnia również pełne informacje o systemie w czasie rzeczywistym, w tym alarmy systemowe, historię alarmów i rejestrator sekwencji zdarzeń w celu szybkiego rozwiązywania problemów.

Ponadto MGC900 wyświetla historyczne trendy i dane, aby śledzić wykorzystanie różnych zasobów i pomóc w analizie wydajności całego systemu. Regionalne i globalne zespoły działu rozwiązań do zarządzania energią współpracowały przy projektowaniu MGC900 w celu dopasowania do konkretnych potrzeb projektu, a także przy projektowaniu sieci komunikacyjnej dla całego systemu mikrosieci. Ze względu na rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych i falowników w trzech różnych budynkach, zamiast kabli miedzianych zastosowano sieć światłowodową w celu uzyskania najszybszej prędkości komunikacji na duże odległości, jednocześnie chroniąc sygnały komunikacyjne przed zakłóceniami elektromagnetycznymi generowanymi przez falowniki.

Celem było zmniejszenie zależności obiektu od sieci energetycznej, obniżenie kosztów operacyjnych i zminimalizowanie śladu węglowego.

Zespół globalnego zarządzania energią firmy Cummins z powodzeniem uruchomił wszystkie komponenty systemu, w tym:

  • (11) inteligentnych falowników o łącznej mocy 756 kW

  • System magazynowania energii (ESS) o pojemności 250KWh

  • Rozdzielnice i panele sumujące moc

  • Światłowodowa sieć komunikacyjna

  • Agregaty prądotwórcze Cummins z silnikiem wysokoprężnym

  • Sterownik mikrosieci PowerCommand® MGC900

Po uruchomieniu poszczególnych komponentów systemu zespół przeprowadził serię testów integracyjnych, aby upewnić się, że system działa zgodnie z projektem; Testy zostały również rozszerzone o różne tryby awarii, aby zapewnić, że MGC900 zapewni dostępność zasilania nawet podczas ekstremalnych przerw w dostawie prądu. Testy te obejmowały:

  • Sekwencje ładowania/rozładowania systemu ESS

  • Podział obciążenia między różnymi źródłami zasilania

  • Optymalizacja zasobów energetycznych w celu osiągnięcia optymalnego udziału procentowego wymaganego do osiągnięcia najbardziej ekonomicznych kosztów eksploatacji obiektu

  • Sposoby awarii mediów, generatorów i falowników, wyłączników automatycznych i komunikacji

Końcowy test integracyjny systemu pozwolił na znaczne zmniejszenie zależności od źródła zasilania, ponieważ tylko 10% obciążenia zakładu (40 kW) było zużywane z sieci. Całkowite zużycie energii w elektrowni wyniosło 388 kW, z czego 90% pochodziło z systemów PV i ESS. W ten sposób powstało opłacalne i zrównoważone rozwiązanie dla elektrowni.

System mikrosieci doprowadził również do zmniejszenia emisji CO2, ponieważ zakład w większym stopniu polegał na odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo obniżono koszty funkcjonowania obiektu dzięki zmniejszeniu zależności od zasilania sieci energetycznej

System prezentuje możliwości firmy Cummins na rynku jako dostawcy rozwiązań mikrosieci, jednocześnie kontynuując zaangażowanie firmy Cummins w redukcję emisji gazów cieplarnianych w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Sterownik mikrosieci Cummins może być wykorzystywany w wielu różnych aplikacjach klientów, aby bezproblemowo integrować i optymalizować różne źródła energii w celu uzyskania najlepszej wartości odpowiadającej potrzebom projektu.

Powiązane analizy przypadków
Studium przypadku mikrosieci

Przegląd Gdzie: Johannesburg, Republika Południowej Afryki Cel: Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zrobienie znaczącego kroku w kierunku Cummins 2030 Environmental Social and Gover...

Studium przypadku mikrosieci

Omówienie wyzwania: Zapewnienie technologii systemów zasilania dla rozwiązania mikrosieci całkowicie poza siecią, które ma ...

Studium przypadku mikrosieci

Omówienie wyzwania: Dostarczenie technologii systemów zasilania dla rozwiązania mikrosieci całkowicie odłączonego od sieci w odległej lokalizacji...