Ohyda
Morskie

Rybacy komercyjni modernizują flotę dzięki silnikowi Cummins

Autor: Lisa Overing
"Tutaj, w pobliżu Cape Cod, jest duże wsparcie [ze strony Cummins]. Salon Dunham jest otwarty przez cały czas. Mam też Cummins X15 we wszystkich moich pracach i pickupy dla mojej firmy zajmującej się wykopaliskami." - Kapitan Anthony Belculfine 

Inteligentny silnik wysokoprężny QSC8.3 600 wychodzi na prowadzenie floty

Szokujące połączenie mocy z wydajnością to tylko jedna z zalet znalezienia idealnej łodzi i dostosowania jej do potrzeb klienta. Po zakupie swojego sportfishera w grudniu 2019, kapitan Anthony Belculfine rozpoczął kompletny remont tej 1999 Northern Bay zaprojektowanej przez Spencera Lincolna. Belculfine zamienił swoje CAT na Cummins, zwiększając prędkość i oszczędność paliwa. Przed remotoryzacją jego rybak sportowy potrzebował ośmiu godzin, aby osiągnąć gigantycznego tuńczyka błękitnopłetwego u wybrzeży Marshfield w stanie Massachusetts. Jednak od czasu modernizacji z jednym silnikiem Cummins QSC8.3 o mocy 600 KM, czas podróży został skrócony o połowę, a jego 36-stopowy czarter łodzi teraz wygodnie pływa z prędkością 25 węzłów. 

Ten ciągły, zarządzany przez właściciela remont obejmuje nową brazylijską drewnianą podłogę na podeszwie, zmodernizowane wnętrze z odnowionymi jednostkami klimatyzacji, całą nową elektronikę, nową skrzynię biegów ZF 305, śmigło ACME i fajną folię moro 3M, aby przekraść się obok paranoicznych ryb. 

Po zaczepieniu $22,000 w torebkach podczas 2020 sezonów w turniejach połowu tuńczyka, prędkość naprawdę ma znaczenie dla tego kapitana wędkarstwa czarterowego. Odpowiednio zatytułowana M/V Shocker, łódź Belculfine'a jest zdeterminowana, aby wydostać się przed flotę rybacką. Złowił 12 gigantów jako rybak komercyjny, największy na 800 funtów mierzył 144 cali, nie ma tu opowieści o rybach.

"Usunęliśmy Caterpillar 316 i wyposażyliśmy go w pojedynczy silnik Cummins QSC8.3 o mocy 600 KM, nabierając dużej prędkości, aby najpierw dotrzeć do ryby" - powiedział kapitan Anthony Belculfine. 

Shocker nie jest pierwszą remotoryzacją Belculfine Cummins. Niezawodność silnika, solidna obsługa serwisowa i łatwa konserwacja to powody, dla których powtarza tę udaną strategię remontu. Szok w nocy

"Tutaj, w pobliżu Cape Cod, jest duże wsparcie [ze strony Cummins]", powiedział Belculfine. "Salon Dunham jest otwarty przez cały czas. We wszystkich moich pracach mam też Cummins X15 i pickupy dla mojej firmy zajmującej się wykopami. Jako wielki majsterkowicz osobiście wolę Cummins i uważam, że to po prostu najlepszy silnik komercyjny. Łatwo się nad nimi pracuje, niewiele szalonych rzeczy się dzieje. "

"Kupiłem Shockera w zeszłym roku", powiedział Belculfine. "Kupiłem to dobrze, ale były pewne rzeczy, które mi się nie podobały. Szukasz łodzi, a niektórych nie można znaleźć na tym rynku. Więc zrobiłem tę łódź dokładnie tak, jak chciałem. Biegam ciężko latem w sezonie wędkarskim, od kwietnia do grudnia, wszystko zależy od pogody.

Shocker jest teraz szybszy i bardziej wydajny. Jako inteligentny silnik wysokoprężny obliczający optymalne osiągi za pomocą diagnostyki cyfrowej, Belculfine koncentruje się na prowadzeniu łodzi i utrzymywaniu szczelnych linii.

"Przed remotoryzacją, z silnikiem mechanicznym CAT, poruszaliśmy się z prędkością 15 węzłów, spalając 17 galonów na godzinę, szeroko otwierając się z prędkością 20 węzłów" - powiedział Belculfine. "Od czasu remotoryzacji za pomocą silnika Cummins QSC8.3 pokonujemy prędkość 25 węzłów, spalając 19,5 galonów i osiągając prędkość 33 węzłów. Chciałem dotrzeć tam szybciej niż osiem godzin przy prędkości 15 węzłów. Gigantyczny tuńczyk błękitnopłetwy jest bliżej niż kanion, ale kaniony mają od 110 do 160 mil, w jedną stronę.

Zadowolony ze swojej szybszej i bardziej paliwooszczędnej łodzi, Belculfine wprowadzi kolejny produkt Cummins do maszynowni Shockera w miarę kontynuowania modernizacji: nowy generator Cummins-Onan. 

"To zdecydowanie jedna z ładniejszych łodzi czarterowych" - powiedział. "Nie widzisz wielu łodzi z homarami z dolną i większą kabiną - to wszystko tam dociera."

 

Szok M/V | 1999 Northern Bay 36 Refit Repower 2021

  PRZED REPOWEREM PO REMOTORYZACJI
Silnik KOT 316 Cummins QSC8.3 600 KM
Prędkość przelotowa 15K 25K
Zużycie paliwa 17 GPH 19,5 GPH
Maksymalna prędkość 20 tys. 33 tys.
Powiązane analizy przypadków
Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku Prawie zawsze przekraczają rozmiary wędkarza, który je holuje. Wyjątkiem byłaby M/V Chelsea ...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Grecki statek pasażerski doposażony w silniki Cummins.  Rejs taksówką wodną do Symi to coś więcej niż przejażdżka łodzią po Morzu Egejskim. Opuszczając wschodnią część...

Zastosowanie morskie – Analiza przypadku

Załogi, które nie mają wyboru i muszą wyruszyć w morze w trudnych warunkach pogodowych, polegają na z natury solidnej, mocnej konstrukcji trawlerów opartej na DNA wysoce wydajnych...