제이콥스 VVA 성능 이점
  • 배출량 감소
  • 연료 소비 최적화
  • 과도응답을 향상시킵니다.
  • 후처리 온도 관리
  • 개별 실린더 제어
  • 통합 용이성
  • Cycle-to-Cycle 응답 시간
  • 가변 압축비
  • 무한 제동 변조
  • 구성 가능한 옵션으로 무오일 기계식 밸브 수명
  • 자동차, 중형 및 대형 디젤 또는 천연가스 엔진에서 대형 디젤 또는 천연가스 엔진으로 확장 가능
JVS에 의한 가변 밸브 작동
제이콥스 VVA 작동 원리

가변 밸브 작동으로 밸브 개폐를 실시간 조정하여 밸브 동작을 정확하게 제어할 수 있습니다. VVA는 캠과 밸브 사이에 유압 링크를 만들어 작동 범위 전반에 걸쳐 엔진을 정밀하게 조정합니다. 이로써 엔진 설계자는 엔진의 우수한 성능을 실현할 수 있습니다.

VVA는 배기가스를 관리하고 전체 엔진 시스템 비용을 낮추면서 엄격한 연비 표준을 충족하는 차량 시스템 성능 목표를 달성하고자 하는 엔지니어의 가장 강력하고 비용 효율적인 도구 중 하나입니다. 단순하여 우아한 제이콥스 VVA는 엔진 오버헤드 설계에 미치는 영향을 최소화하면서 원하는 밸브 이동을 달성하는 수단을 제공합니다.

양식

프로그램에 대해 이야기해 봅시다.

당사의 엔지니어는 항상 현재 또는 미래의 기술 과제에 대해 논의할 준비가 되어 있습니다. 이 양식을 사용하여 문의하시면 저희 팀원이 영업일 기준 2일 이내에 연락드리겠습니다.