시스템 레벨 컨트롤 및 개폐장치
통합 전력 시스템 컨트롤에 대한 액세스
커민스 전력 발전은 1960년대 초반부터 광범위한 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 병렬 전력 솔루션을 설계해 왔습니다.
이러한 수십 년의 경험은 전력 시스템 제어 공간에 대한 깊은 지식, 운영 철학 및 수천 가지 가능한 고장 모드로 이어집니다.
단순한 시스템이든 복잡한 시스템이든, 또는 재생에너지와 새로운 전력 기술의 통합이든 상관없이 커민스 전문가는 어디서나 어떤 응용 분아에 대해서도 개념에서 설계, 테스트, 설치 및 서비스에 이르기까지 모든 세부 사항을 제공하는 동안 고객이 큰 그림에 집중할 수 있도록 전력 시스템에서 복잡성을 제거합니다.
디지털 마스터 제어장치
완전히 통합된 감시 제어 시스템 제품군은 시장에서 사용할 수 있는 다른 어떤 시스템 수준 제어보다 더 많은 기능과 강력한 제어를 제공합니다.
기능 및 제어에는 내장형 터치스크린, 여러 보안 수준의 현장 액세스, 이메일 및 문자 알림을 통한 원격 액세스, 보고가 포함됩니다.
PowerCommand® 디지털 마스터 제어장치는 UL891, IEC 61439-2, CSA 22., 지진 및 CE에 따라 설계, 제조 및 테스트되었으며 및 타사 인증을 받았고 세계적 수준의 기능 신뢰성과 품질을 제공합니다.
개폐장치
커민스 전력 발전은 가장 신뢰성이 높은 고급 병렬 개폐장치 설계 분야의 업계 리더입니다. 최첨단 PowerCommand 기술 및 아키텍처를 활용하여 소스를 정밀하게 제어하고 관리하여 전력이 부하에 전달되도록 합니다.
커민스의 개폐장치 솔루션 제품은 단일 유틸리티 및 부하 버스에서 다음과 같은 형태로로 배열된 다중 유틸리티 및 부하 버스에 이르기까지 모든 저전압 및 중전압 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다
- 고립형 버스
- 메인 발전기를 포함하는 고립형 버스
- 공통 버스
- 싱글 트랜스퍼 페어
- 메인 타이 메인
- 다중 트랜스퍼 페어,
- 또는 기타 다른 맞춤형 형태